Špulna elektronskog ekspanzionog ventila, ETS 8M

034G8300

Napon napajanja [V] DC: 12, Električni konektor: JST XHP-5, Dužina kabla [m]: 2.00

Detalji o proizvodu

Bruto težina 0.182 Kg
Neto težina 0.158 Kg
Volume 0.861 Liter
EAN 5702424595272

 

China RoHS compliance Out of scope
Dodaci za proizvod Dodaci za koračni ventil
Dužina kabla [in] 78.7 in
Dužina kabla [m] 2 m
Električni konektor JST XHP-5
EU RoHS compliance Yes with exemptions
EU RoHS exemption clause 6(a)
Format pakovanja Višestruko pakovanje
Grupa proizvoda Expansion valves
In scope of WEEE and contain batteries No
Klasa izolacije B
Količina po formatu pakovanja 12 pc
Korišćeno za proizvod ETS 8M
Može da se servisira NO
Napon napajanja [V] DC 12 V
Naziv programa delova ETS 8M
Nazivna vrednost kućišta IP IP67
Odobrenje cURus
Opseg jačine struje [A] 0.26 A
Otpor namotaja [om] 46
Potrošnja [W] 4.1 W
Product Name Description Špulna elektronskog ekspanzionog ventila
Supply voltage [V] DC 12 V
Tip ETS 8M
Tip motora Uni-polar
UK RoHS compliance Out of scope

Accessories

Rezervnih delova

Replacement

Replacement

Replacement

Services

Software

Software and firmware to extend functionality