Špulna elektronskog ekspanzionog ventila, ETS 6

034G5145

Napon napajanja [V] DC: 12, Korišćeno za proizvod: ETS 6, Električni konektor: JST XHP-5, Dužina kabla [m]: 1.500

Detalji o proizvodu

Bruto težina 0.165 Kilogram
Neto težina 0.11 Kilogram
Zapremina 0.467 Liter
EAN 5702428825443

 

China RoHS compliance Yes
Dodaci za proizvod Electric valve accessories
Dužina kabla [in] 59 in
Dužina kabla [m] 1.5 m
Dužina zaštitne cevi [mm] 1300 mm
Električni konektor JST XHP-5
EU RoHS compliance Yes
EU RoHS exemption clause No
Format pakovanja Višestruko pakovanje
Grupa proizvoda Expansion valves
Identični proizvod 034G5140
In scope of WEEE and contain batteries No
Klasa izolacije E
Količina po formatu pakovanja 10 pc
Kompatibilni Danfoss kontrolori EIM 336
EKD 316
EKD 316C
EKE 1A
EKE 1B
EKE 1C
EXD 316
Korišćeno za proizvod ETS 6
Može da se servisira NO
Napon napajanja [V] DC 12 V
Naziv programa delova ETS 6
Naziv proizvoda iz SCIP dosijea Electric control valve coil(8)
Nazivna vrednost kućišta IP IP66
Odobrenje CQC
EAC
LLC CDC TYSK
RoHS
UL
Opseg jačine struje [A] 0.26 A
Otpor namotaja [om] 46
Potrošnja [W] 3 W
Product Name Description Špulna elektronskog ekspanzionog ventila
SCIP dosije br. f5d8f281-1004-4fb6-9f5a-6febaff329a2
Supstance sa REACH liste kandidata Trixylyl phosphate (CAS no. 25155-23-1)
Bisphenol A (BPA, CAS no. 80-05-7)
Tip ETS 6
UK RoHS compliance Yes
UL klasa UL CLASS 105 (A)

Accessories

Rezervnih delova

Replacement

Replacement

Replacement

Services

Software

Software and firmware to extend functionality