Elektronski ekspanzioni ventil, ETS 6 - 18

034G5024

Tip priključka: LEM, ODF, Veličina ulaza [mm]: 6.35, Veličina izlaza [mm]: 6.35

Detalji o proizvodu

Bruto težina 0.053 Kilogram
Neto težina 0.043 Kilogram
Zapremina 0.207 Liter
EAN 5702428443869

 

CE evaluated Yes
China RoHS compliance Yes
Dodaci za proizvod Electric valve accessories
EU RoHS compliance Yes
EU RoHS exemption clause No
Format pakovanja Industrijsko pakovanje
Grupa proizvoda Expansion valves
Grupa tečnosti 2
Identični proizvod 034G5026
In scope of WEEE and contain batteries No
Kategorija Art. 3, par. 3
Količina po formatu pakovanja 100 pc
Kompatibilni Danfoss kontrolori EIM 336
EKE 1A
EKE 1B
EKE 1C
Kompatibilnost maziva MO
POE
Maks. radni pritisak [bar] 47 bar
Maks. radni pritisak [psig] 681 psig
Materijal priključka Bakar
MaxOPD [bar] 35 bar
MaxOPD [psig] 507 psig
MOPD[bar/psi] 35 bar
Može da se servisira NO
Naziv programa delova ETS 6
Naziv proizvoda Elektronski ekspanzioni ventil
Nominalni kapacitet R134a [TR] 2.3 TR
Nominalni kapacitet R134a [kW] 8.1 kW
Nominalni kapacitet R22 [kW] 10.3 kW
Nominalni kapacitet R22 [TR] 2.93 TR
Nominalni kapacitet R404A/R507 [kW] 7.3 kW
Nominalni kapacitet R404A/R507 [TR] 2.07 TR
Nominalni kapacitet R407C [kW] 10.6 kW
Nominalni kapacitet R407C [TR] 3.01 TR
Nominalni kapacitet R410A [kW] 12.1 kW
Nominalni kapacitet R410A [TR] 3.44 TR
Odobrenje CE
CQC
EAC
LLC CDC TYSK
RoHS
UKCA
UL
Opcija ručnog upravljanja AST-G servisni pogon
ETS 6 ručna špulna
Opseg ambijentalne temperature [°C] [Max] 70 °C
Opseg ambijentalne temperature [°C] [Min] -30 °C
Opseg ambijentalne temperature [°F] [maks.] 158 °F
Opseg ambijentalne temperature [°F] [min.] -22 °F
Rashladna sredstva R1234yf
R134a
R22/R407C
R290
R32
R404A
R407A
R407F
R407H
R410A
R448A
R449A
R449B
R452A
R452B
R454A
R454B
R454C
R455A
R463A
R513A
R600a
Rashladna sredstva sa UL odobrenjem R134a
R22
R404A
R407C
R410A
R448A
R449A
R452A
R507A
Režim koraka Dvostepeni puni korak
Polukorak (preporučeno)
Mikrokorak
Smer Ugaono
Smer protoka Dvosmerni tok
Supstance sa REACH liste kandidata No
Temperatura rashladnog sredstva [°C] [maks.] 70 °C
Temperatura rashladnog sredstva [°F] [maks.] 158 °F
Temperatura rashladnog sredstva [°F] [min.] -22 °F
Temperatura rashladnog sredstva [°C] [min.] -30 °C
Tip ETS 6 - 18
Tip motora Koračni motor sa stalnim magnetima
Tip priključka LEM, ODF
UK RoHS compliance Yes
Ukupno koraka 480 (polu korak)
UL evaluated Yes
Uslovi pri nominalnom kapacitetu [IMP] Subcooling=32 ºF
Superheat=32 ºF
tcond=100 ºF
tevap=41 ºF
Uslovi pri nominalnom kapacitetu [SI] Subcooling=0 ºC
Superheat=0 ºC
tcond=38 ºC
tevap=5 ºC
Veličina izlaza [in] 1/4 in
Veličina izlaza [mm] 6.35 mm
Veličina otvora [mm] 1.8 mm
Veličina ulaza [in] 1/4 in
Veličina ulaza [mm] 6.35 mm
Vreme punog hoda [s] [maks.] 16 s
Vreme punog hoda [s] [min.] 6 s

Accessories

Rezervnih delova

Replacement

Replacement

Replacement

Services

Software

Software and firmware to extend functionality