Elektronski ekspanzioni ventil, ETS 250L

034G3654

Tip ulazne konekcije: Lem ODF

Detalji o proizvodu

Bruto težina 2.008 Kilogram
Neto težina 1.843 Kilogram
Volume 6.248 Liter
EAN 5715162498187

 

Approval file name MH7648
Balansirani port [da/ne] Da
China RoHS compliance Out of scope
Cv vrednost [gal/min] 16 gal/min
Dodaci za proizvod Dodaci za koračni ventil
Električna konekcija M12
EU RoHS compliance Yes with exemptions
EU RoHS exemption clause 6(c)
Fazna induktansa [µH] 85000 μH
Fazna struja (RMS) [mA] 200 mA
Fazna struja (vršna) [mA] 283 mA
Format pakovanja Jedno pakovanje
Full travel time CurrDrive [s] 12.7 s
Full travel time VoltDrive [s] 25.4 s
Grupa proizvoda Expansion valves
Grupa tečnosti 2
In scope of WEEE and contain batteries No
Indikator smera protoka Arrow embossed
Karakteristike protoka Linearno
Kategorija I
Količina po formatu pakovanja 1 pc
Kompatibilni Danfoss kontrolori AK-XM 208C
EKE
EKF
MCX
Kompatibilnost maziva Primene bez ulja
Kv vrednost [m³/h] 13.9 m³/h
Maks. dozvoljeni radni ciklus [%] 50 %
Maks. radna struja [A] 0.6 A
Maks. radni pritisak [bar] 37 bar
Maks. radni pritisak [psig] 536 psig
Maks. ukup. utrošak snage nap. pogona [W] 5.5 W
Maks. ukup. utrošak snage str. pogona [W] 4.2 W
Materijal priključka Bakar
Materijal tela Mesing
MaxOPD [bar] 26 bar
MaxOPD [psi] 377 psi
MaxOPD reverse CurrDrive [bar] 17 bar
MaxOPD reverse CurrDrive [psi] 247 psi
MaxOPD reverse VoltDrive [bar] 12 bar
MaxOPD reverse VoltDrive [psi] 174 psi
Može da se servisira Rezervni delovi za koračni ventil
Muško/ženska električna kon. Muški
MWP [bar] CRN 32 bar
MWP [psig] CRN 463 psig
Naziv datoteke odobrenja MH7648
Naziv proizvoda iz SCIP dosijea ETS 175L-550L with sight glass
Nazivna vrednost kućišta IP IP67
Nominalni kapacitet R134a [TR] 206 TR
Nominalni kapacitet kond., napomena Otvoreno na ceo takt, normalan protok
Nominalni kapacitet R134a [kW] 724 kW
Nominalni kapacitet R513A [kW] 622 kW
Nominalni kapacitet R513A [TR] 179 TR
Odobrenje CE
CMIM
CRN
EAC
LLC CDC TYSK
UA
UKCA
UL priznato
Opcija ručnog upravljanja AST-G servisni pogon
Opseg ambijentalne temperature [°C] [Max] 70 °C
Opseg ambijentalne temperature [°C] [Min] -40 °C
Opseg ambijentalne temperature [°F] [maks.] 158 °F
Opseg ambijentalne temperature [°F] [min.] -40 °F
Otpor [kOhm] 0.1 kOhm
Product Name Description Elektronski ekspanzioni ventil
Rashladna sredstva R1234ze(E)
R134a
R22
R404A
R407A
R407C
R407F
R407H
R410A
R417A
R422A
R422B
R422D
R438A
R442A
R448A
R449A
R449B
R450A
R452A
R463A
R507A
R513A
R513B
R515A
R515B
Rashladna sredstva sa UL odobrenjem R1234ze(E)
R134a
R22
R404A
R407A
R407C
R407F
R407H
R410A
R417A
R422A
R422B
R422D
R438A
R442A
R448A
R449A
R449B
R450A
R452A
R463A
R507A
R513A
R513B
R515A
R515B
Rated capacity R1234ze [kW] 567 kW
Rated capacity R1234ze [TR] 163 TR
Rated capacity R515B [kW] 551 kW
Rated capacity R515B [TR] 158 TR
Režim koraka Dvostepeni puni korak
SCIP dosije br. c81a3c50-9710-4373-be75-2652b16aea76
Smer Ravni
Smer protoka Dvosmerni tok
Supstance sa REACH liste kandidata Lead (CAS no. 7439-92-1)
Cobalt dichloride (CAS no. 7646-79-9)
Temperatura rashladnog sredstva [°C] [maks.] 95 °C
Temperatura rashladnog sredstva [°F] [maks.] 203 °F
Temperatura rashladnog sredstva [°F] [min.] -40 °F
Temperatura rashladnog sredstva [°C] [min.] -40 °C
Tip ETS 250L
Tip izlazne konekcije Lem ODF
Tip motora Dvopolno
Tip ulazne konekcije Lem ODF
UK RoHS compliance Yes with exemptions
UK RoHS exemption clause 18
Ukupno koraka 3810 (puni korak)
Uslovi pri nominalnom kapacitetu [IMP] tcond=90 °F
tevap=40 °F
tliq=82 °F
Uslovi pri nominalnom kapacitetu [SI] tcond=32 °C
tevap=5 °C
tliq=28 °C
Veličina električne konekcije 4 pina
Veličina izlaza [in] 1 3/8 in
Veličina ulaza [in] 1 3/8 in
Vidno staklo Da
Voltage [V] DC 12 V

Accessories

Rezervnih delova

Replacement

Replacement

Replacement

Services

Software

Software and firmware to extend functionality