Solenoidni ventil, EV220B, Funkcija: NC, G, 1 1/2, 24.000 m³/h, FKM

032U8510

Preporuke za medije: Oil,Comp.Air,Vacuum, Odobrenje: PED; CE, Materijal tela: Nerđajući čelik, Upravljanje: Sa servo upravljanjem (dijafragma), Broj puteva: 2/2

Detalji o proizvodu

Bruto težina 3.065 Kilogram
Neto težina 2.743 Kilogram
Zapremina 7.334 Liter
EAN 5702423124428

 

Aktuator B
Aktuatorski sistem [mm] 13.5 mm
Application Otvoreni (sistem)
Broj puteva 2/2
China RoHS compliance Out of scope
Cv vrednost [gal/min] 27.7 gal/min
Diferencijalni pritisak [bar] [Max] 10 bar
Diferencijalni pritisak [bar] [min.] 0.3 bar
Diferencijalni pritisak [psi] [maks.] 145 psi
Diferencijalni pritisak [psi] [min.] 4.35 psi
Dodaci za proizvod Dodaci za solenoidni ventil
EEE category 5 small equipment (any external dimension 50 cm)​
EU RoHS compliance Yes with exemptions
EU RoHS exemption clause 6(c)
Format pakovanja Jedno pakovanje
Frakcija veličine dizne  [in] 1 1/2 in
Funkcija NC
Grupa proizvoda Solenoid valves
Grupa tečnosti 1
In scope of WEEE Yes
In scope of WEEE and contain batteries No
Indikator smera protoka Utisnuta jednosmerna strelica
Ključ specifikacije EV220B 40SS G 112F NC000
Količina po formatu pakovanja 1 pc
Komentari uz toleranciju za medije Agresivni medij
Voda pri maks. 60 °C/140 °F
Kv vrednost [m³/h] 24 m³/h
Maks. ambijentalna temperatura [°C] 80 °C
Maks. ambijentalna temperatura [°F] 176 °F
Maks. probni pritisak [bar] 15 bar
Maks. probni pritisak [psig] 217.5 psig
Maks. radni pritisak [bar] 10 bar
Maks. radni pritisak [psig] 145 psig
Maks. viskoznost medija [cSt] 50 cSt
Materijal priključka Nerđajući čelik
Materijal tela Nerđajući čelik
Može da se servisira Rezervni delovi za solenoidni ventil
Naziv programa delova EV220B 15 - 50
Naziv proizvoda Solenoidni ventil
Odobrenje CE
PED
UKCA
Otvoren/zatvoren ispust za izjednačavanje Opcija dizna za egalizaciju
Oznaka tipa EV220B 40
Preporuke za medije Oil,Comp.Air,Vacuum
Proc. vreme otvaranja, voda [ms] 1500 ms
Proc. vreme zatvaranja, voda [ms] 4000 ms
Raspon temperature medijuma [°C] [Max] 100 °C
Raspon temperature medijuma [°C] [Min] 0 °C
Raspon temperature medijuma [°F] [maks.] 212 °F
Raspon temperature medijuma [°F] [min.] 32 °F
SCIP dosije br. b8af40bc-3f7f-4177-bd55-c3503cccfc04
Smer protoka Sa jednim tokom
Standard priključka ISO 228-1
Supstance sa REACH liste kandidata Lead (CAS no. 7439-92-1)
Tip EV220B
Tip priključka G
UK RoHS compliance Out of scope
Unutrašnji/spoljašnji priključak Interno
Upravljanje Sa servo upravljanjem (dijafragma)
Veličina aktuatora 13.5 mm
Veličina aktuatora [in] 0.53 in
Veličina otvora [mm] 40 mm
Veličina priključka (in) 1 1/2
Zaptivni materijal FKM

Accessories

Rezervnih delova

Replacement

Replacement

Replacement

Services

Software

Software and firmware to extend functionality