Solenoidni ventil, EV224B, Funkcija: NC, G, 1, 11.000 m³/h, NBR

032U8364

Preporuke za medije: Komprimovani vazduh, Odobrenje: DNVGL-CG-0339, Materijal tela: Mesing, Upravljanje: Sa servo upravljanjem (dijafragma), Broj puteva: 2/2

Detalji o proizvodu

Bruto težina 1.385 Kilogram
Neto težina 1.362 Kilogram
Zapremina 1.256 Liter
EAN 5702423208036

 

Aktuator B
Aktuatorski sistem [mm] 13.5 mm
Application Otvoreni (sistem)
Broj puteva 2/2
China RoHS compliance Out of scope
Cv vrednost [gal/min] 12.7 gal/min
Diferencijalni pritisak [bar] [Max] 33 bar
Diferencijalni pritisak [bar] [min.] 0.3 bar
Diferencijalni pritisak [psi] [maks.] 479 psi
Diferencijalni pritisak [psi] [min.] 4.35 psi
EEE category 5 small equipment (any external dimension 50 cm)​
EU RoHS compliance Yes with exemptions
EU RoHS exemption clause 6(c)
Format pakovanja Višestruko pakovanje
Frakcija veličine dizne  [in] 1 in
Funkcija NC
Grupa proizvoda Solenoid valves
Grupa tečnosti 1
In scope of WEEE Yes
In scope of WEEE and contain batteries No
Indikator smera protoka Utisnuta jednosmerna strelica
Ključ specifikacije EV224B 25B G 1N NC000
Količina po formatu pakovanja 12 pc
Komentari uz toleranciju za medije Vazduh sa mineralnim uljem/bez mineralnog ulja
Vazduh sa sintetičkim uljem/bez sintetičkog ulja
Kv vrednost [m³/h] 11 m³/h
Maks. ambijentalna temperatura [°C] 60 °C
Maks. ambijentalna temperatura [°F] 140 °F
Maks. probni pritisak [bar] 50 bar
Maks. probni pritisak [psig] 725 psig
Maks. radni pritisak [bar] 33 bar
Maks. radni pritisak [psig] 479 psig
Maks. viskoznost medija [cSt] 50 cSt
Materijal priključka Mesing
Materijal tela Mesing
Može da se servisira Rezervni delovi za solenoidni ventil
Odobrenje DNVGL-CG-0339
Otvoren/zatvoren ispust za izjednačavanje Opcija dizna za egalizaciju
Oznaka tipa EV224B 25
Preporuke za medije Komprimovani vazduh
Product Name Description Solenoidni ventil
Raspon temperature medijuma [°C] [Max] 60 °C
Raspon temperature medijuma [°C] [Min] -10 °C
Raspon temperature medijuma [°F] [maks.] 140 °F
Raspon temperature medijuma [°F] [min.] 14 °F
SCIP dosije br. 3cbac950-b315-4f09-8c50-9c941ac8e526
Smer protoka Sa jednim tokom
Standard priključka ISO 228-1
Supstance sa REACH liste kandidata Lead (CAS no. 7439-92-1)
Tip EV224B
Tip priključka G
UK RoHS compliance Out of scope
Unutrašnji/spoljašnji priključak Interno
Upravljanje Sa servo upravljanjem (dijafragma)
Veličina aktuatora 13.5 mm
Veličina aktuatora [in] 0.53 in
Veličina otvora [mm] 25 mm
Veličina priključka (in) 1
Zaptivni materijal NBR

Accessories

Rezervnih delova

Replacement

Replacement

Replacement

Services

Software

Software and firmware to extend functionality