Aktuator |
B |
Aktuatorski sistem [mm] |
13.5 mm |
Application |
Otvoreni (sistem) |
Broj puteva |
2/2 |
China RoHS compliance |
Out of scope |
Cv vrednost [gal/min] |
12.7 gal/min |
Diferencijalni pritisak [bar] [Max] |
9.791 bar |
Diferencijalni pritisak [bar] [min.] |
0.3 bar |
Diferencijalni pritisak [psi] [maks.] |
142 psi |
Diferencijalni pritisak [psi] [min.] |
4.351 psi |
Dodaci za proizvod |
Dodaci za solenoidni ventil |
EEE category |
5 small equipment (any external dimension 50 cm) |
EU RoHS compliance |
Yes with exemptions |
EU RoHS exemption clause |
6(c) |
Format pakovanja |
Višestruko pakovanje |
Frakcija veličine dizne [in] |
1 in |
Funkcija |
NO |
Grupa proizvoda |
Solenoid valves |
Grupa tečnosti |
1 |
In scope of WEEE |
Yes |
In scope of WEEE and contain batteries |
No |
Indikator smera protoka |
Utisnuta jednosmerna strelica |
Ključ specifikacije |
EV220B 25B N 1E NO000 |
Količina po formatu pakovanja |
12 pc |
Komentari uz toleranciju za medije |
Neutralni medij Vodena para, maks. 4 bar Temperatura: zavisi od špulne |
Kv vrednost [m³/h] |
11 m³/h |
Maks. ambijentalna temperatura [°C] |
50 °C |
Maks. ambijentalna temperatura [°F] |
122 °F |
Maks. probni pritisak [bar] |
20 bar |
Maks. probni pritisak [psig] |
290 psig |
Maks. radni pritisak [bar] |
12.4 bar |
Maks. radni pritisak [psig] |
180 psig |
Maks. viskoznost medija [cSt] |
50 cSt |
Materijal priključka |
Mesing |
Materijal tela |
Mesing |
Može da se servisira |
Rezervni delovi za solenoidni ventil |
Naziv programa delova |
EV220B 15 - 50 |
Odobrenje |
NA LISTI C UL U SAD DNVGL-CG-0339 GL cURus recognized |
Otvoren/zatvoren ispust za izjednačavanje |
Opcija dizna za egalizaciju |
Oznaka tipa |
EV220B 25 |
Preporuke za medije |
Water & Brine |
Proc. vreme otvaranja, voda [ms] |
300 ms |
Product Name Description |
Solenoidni ventil |
Raspon temperature medijuma [°C] [Max] |
120 °C |
Raspon temperature medijuma [°C] [Min] |
-10 °C |
Raspon temperature medijuma [°F] [maks.] |
248 °F |
Raspon temperature medijuma [°F] [min.] |
14 °F |
SCIP dosije br. |
e1e8e346-d9ba-4293-882a-99c4f592144c |
Smer protoka |
Sa jednim tokom |
Standard priključka |
ANSI/ASME B1.20.1 |
Supstance sa REACH liste kandidata |
Lead (CAS no. 7439-92-1) |
Tip |
EV220B |
Tip priključka |
NPT |
UK RoHS compliance |
Out of scope |
Unutrašnji/spoljašnji priključak |
Interno |
Upravljanje |
Sa servo upravljanjem (dijafragma) |
Veličina aktuatora |
13.5 mm |
Veličina aktuatora [in] |
0.53 in |
Veličina otvora [mm] |
25 mm |
Veličina priključka (in) |
1 |
Zaptivni materijal |
EPDM |