Solenoidni ventil, EV220B, Funkcija: NC, NPT, 1 1/2, 24.000 m³/h, EPDM

032U6536

Preporuke za medije: Water & Brine, Odobrenje: DNVGL-CG-0339; GL; CE; NA LISTI C UL U SAD, Materijal tela: Mesing, Upravljanje: Sa servo upravljanjem (dijafragma), Broj puteva: 2/2

Detalji o proizvodu

Bruto težina 3.442 Kilogram
Neto težina 2.973 Kilogram
Zapremina 7.334 Liter
EAN 5702423031634

 

Aktuator B
Aktuatorski sistem [mm] 13.5 mm
Application Otvoreni (sistem)
Broj puteva 2/2
CE evaluated Yes
China RoHS compliance Out of scope
Cv vrednost [gal/min] 27.7 gal/min
Diferencijalni pritisak [bar] [Max] 9.791 bar
Diferencijalni pritisak [bar] [min.] 0.3 bar
Diferencijalni pritisak [psi] [maks.] 142 psi
Diferencijalni pritisak [psi] [min.] 4.351 psi
Dodaci za proizvod Dodaci za solenoidni ventil
EEE category 5 small equipment (any external dimension 50 cm)
EU RoHS compliance Yes with exemptions
EU RoHS exemption clause 6(c)
Format pakovanja Jedno pakovanje
Frakcija veličine dizne  [in] 1 1/2 in
Funkcija NC
Grupa proizvoda Solenoid valves
Grupa tečnosti 1
In scope of WEEE Yes
In scope of WEEE and contain batteries No
Indikator smera protoka Utisnuta jednosmerna strelica
Ključ specifikacije EV220B 40B N 112E NC000
Količina po formatu pakovanja 1 pc
Komentari uz toleranciju za medije Neutralni medij
Vodena para, maks. 4 bar
Temperatura: zavisi od špulne
Kv vrednost [m³/h] 24 m³/h
Maks. ambijentalna temperatura [°C] 50 °C
Maks. ambijentalna temperatura [°F] 122 °F
Maks. probni pritisak [bar] 20 bar
Maks. probni pritisak [psig] 290 psig
Maks. radni pritisak [bar] 12.4 bar
Maks. radni pritisak [psig] 180 psig
Maks. viskoznost medija [cSt] 50 cSt
Materijal priključka Mesing
Materijal tela Mesing
Može da se servisira Rezervni delovi za solenoidni ventil
Naziv programa delova EV220B 15 - 50
Naziv proizvoda Solenoidni ventil
Odobrenje NA LISTI C UL U SAD
CE
DNVGL-CG-0339
GL
UKCA
cURus recognized
Otvoren/zatvoren ispust za izjednačavanje Opcija dizna za egalizaciju
Oznaka tipa EV220B 40
Preporuke za medije Water & Brine
Proc. vreme otvaranja, voda [ms] 1500 ms
Proc. vreme zatvaranja, voda [ms] 4000 ms
Raspon temperature medijuma [°C] [Max] 120 °C
Raspon temperature medijuma [°C] [Min] -10 °C
Raspon temperature medijuma [°F] [maks.] 248 °F
Raspon temperature medijuma [°F] [min.] 14 °F
SCIP dosije br. b8af40bc-3f7f-4177-bd55-c3503cccfc04
Smer protoka Sa jednim tokom
Standard priključka ANSI/ASME B1.20.1
Supstance sa REACH liste kandidata Lead (CAS no. 7439-92-1)
Tip EV220B
Tip priključka NPT
UK RoHS compliance Out of scope
UL evaluated Yes
Unutrašnji/spoljašnji priključak Interno
Upravljanje Sa servo upravljanjem (dijafragma)
Veličina aktuatora 13.5 mm
Veličina aktuatora [in] 0.53 in
Veličina otvora [mm] 40 mm
Veličina priključka (in) 1 1/2
Zaptivni materijal EPDM

Accessories

Rezervnih delova

Replacement

Replacement

Replacement

Services

Software

Software and firmware to extend functionality