Solenoidni ventil, EV220B, Funkcija: NC, G, 3/4, 8.000 m³/h, EPDM
032U452131
Preporuke za medije: Water & Brine, Odobrenje: DNVGL-CG-0339; GL; PZH; CE, Materijal tela: Mesing, Upravljanje: Sa servo upravljanjem (dijafragma), Broj puteva: 2/2
Preporuke za medije: Water & Brine, Odobrenje: DNVGL-CG-0339; GL; PZH; CE, Materijal tela: Mesing, Upravljanje: Sa servo upravljanjem (dijafragma), Broj puteva: 2/2
Bruto težina | 1.169 Kilogram |
Neto težina | 1.107 Kilogram |
Volume | 0.85 Liter |
EAN | 5702423060504 |
Bruto težina | 1.169 Kilogram |
Neto težina | 1.107 Kilogram |
Volume | 0.85 Liter |
EAN | 5702423060504 |
Aktuator | B |
Aktuatorski sistem [mm] | 13.5 mm |
Application | Otvoreni (sistem) |
Broj puteva | 2/2 |
China RoHS compliance | Out of scope |
Cv vrednost [gal/min] | 9.25 gal/min |
Diferencijalni pritisak [bar] [Max] | 16 bar |
Diferencijalni pritisak [bar] [min.] | 0.3 bar |
Diferencijalni pritisak [psi] [maks.] | 232 psi |
Diferencijalni pritisak [psi] [min.] | 4.35 psi |
Dodaci za proizvod |
Dodaci špulne za solenoid Dodaci za solenoidni ventil |
Dodaci špulne | Sa žabicom |
EEE category |
5 small equipment (any external dimension |
Električna konekcija | Pljosnati DIN 43650-A |
EU RoHS compliance | Yes with exemptions |
EU RoHS exemption clause | 6(c) |
Format pakovanja | Višestruko pakovanje |
Frakcija veličine dizne [in] | 3/4 in |
Frekvencija [Hz] | 50 Hz |
Funkcija | NC |
Grupa proizvoda | Solenoid valves |
Grupa tečnosti | 1 |
In scope of WEEE | Yes |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
Indikator smera protoka | Utisnuta jednosmerna strelica |
Ključ specifikacije | EV220B 20B G 34E NC000 BB230AS |
Količina po formatu pakovanja | 12 pc |
Komentari uz toleranciju za medije |
Neutralni medij Vodena para, maks. 4 bar Temperatura: zavisi od špulne |
Kv vrednost [m³/h] | 8 m³/h |
Maks. ambijentalna temperatura [°C] | 80 °C |
Maks. ambijentalna temperatura [°F] | 176 °F |
Maks. probni pritisak [bar] | 24 bar |
Maks. probni pritisak [psig] | 348 psig |
Maks. radni pritisak [bar] | 16 bar |
Maks. radni pritisak [psig] | 232 psig |
Maks. viskoznost medija [cSt] | 50 cSt |
Materijal priključka | Mesing |
Materijal tela | Mesing |
Može da se servisira | Rezervni delovi za solenoidni ventil |
Napon napajanja 50 Hz maks. [V] | 230 V |
Napon napajanja [V] AC | 230 V |
Naziv programa delova | EV220B 15 - 50 |
Nazivna vrednost kućišta IP | IP65 |
Odobrenje |
CE DNVGL-CG-0339 GL PZH UKCA |
Otvoren/zatvoren ispust za izjednačavanje | Opcija dizna za egalizaciju |
Oznaka tipa | EV220B 20 |
Potrošnja [W] 50 Hz | 11 W |
Preporuke za medije | Water & Brine |
Proc. vreme otvaranja, voda [ms] | 40 ms |
Product Name Description | Solenoidni ventil |
Raspon temperature medijuma [°C] [Max] | 140 °C |
Raspon temperature medijuma [°C] [Min] | -30 °C |
Raspon temperature medijuma [°F] [maks.] | 248 °F |
Raspon temperature medijuma [°F] [min.] | -22 °F |
SCIP dosije br. | b8af40bc-3f7f-4177-bd55-c3503cccfc04 |
Smer protoka | Sa jednim tokom |
Standard priključka | ISO 228-1 |
Supstance sa REACH liste kandidata | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
Tip | EV220B |
Tip priključka | G |
Tip špulne | BB |
UK RoHS compliance | Out of scope |
Unutrašnji/spoljašnji priključak | Interno |
Upravljanje | Sa servo upravljanjem (dijafragma) |
Veličina aktuatora | 13.5 mm |
Veličina aktuatora [in] | 0.53 in |
Veličina otvora [mm] | 20 mm |
Veličina priključka (in) | 3/4 |
Zaptivni materijal | EPDM |
Aktuator | B |
Aktuatorski sistem [mm] | 13.5 mm |
Application | Otvoreni (sistem) |
Broj puteva | 2/2 |
China RoHS compliance | Out of scope |
Cv vrednost [gal/min] | 9.25 gal/min |
Diferencijalni pritisak [bar] [Max] | 16 bar |
Diferencijalni pritisak [bar] [min.] | 0.3 bar |
Diferencijalni pritisak [psi] [maks.] | 232 psi |
Diferencijalni pritisak [psi] [min.] | 4.35 psi |
Dodaci za proizvod |
Dodaci špulne za solenoid Dodaci za solenoidni ventil |
Dodaci špulne | Sa žabicom |
EEE category |
5 small equipment (any external dimension |
Električna konekcija | Pljosnati DIN 43650-A |
EU RoHS compliance | Yes with exemptions |
EU RoHS exemption clause | 6(c) |
Format pakovanja | Višestruko pakovanje |
Frakcija veličine dizne [in] | 3/4 in |
Frekvencija [Hz] | 50 Hz |
Funkcija | NC |
Grupa proizvoda | Solenoid valves |
Grupa tečnosti | 1 |
In scope of WEEE | Yes |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
Indikator smera protoka | Utisnuta jednosmerna strelica |
Ključ specifikacije | EV220B 20B G 34E NC000 BB230AS |
Količina po formatu pakovanja | 12 pc |
Komentari uz toleranciju za medije |
Neutralni medij Vodena para, maks. 4 bar Temperatura: zavisi od špulne |
Kv vrednost [m³/h] | 8 m³/h |
Maks. ambijentalna temperatura [°C] | 80 °C |
Maks. ambijentalna temperatura [°F] | 176 °F |
Maks. probni pritisak [bar] | 24 bar |
Maks. probni pritisak [psig] | 348 psig |
Maks. radni pritisak [bar] | 16 bar |
Maks. radni pritisak [psig] | 232 psig |
Maks. viskoznost medija [cSt] | 50 cSt |
Materijal priključka | Mesing |
Materijal tela | Mesing |
Može da se servisira | Rezervni delovi za solenoidni ventil |
Napon napajanja 50 Hz maks. [V] | 230 V |
Napon napajanja [V] AC | 230 V |
Naziv programa delova | EV220B 15 - 50 |
Nazivna vrednost kućišta IP | IP65 |
Odobrenje |
CE DNVGL-CG-0339 GL PZH UKCA |
Otvoren/zatvoren ispust za izjednačavanje | Opcija dizna za egalizaciju |
Oznaka tipa | EV220B 20 |
Potrošnja [W] 50 Hz | 11 W |
Preporuke za medije | Water & Brine |
Proc. vreme otvaranja, voda [ms] | 40 ms |
Product Name Description | Solenoidni ventil |
Raspon temperature medijuma [°C] [Max] | 140 °C |
Raspon temperature medijuma [°C] [Min] | -30 °C |
Raspon temperature medijuma [°F] [maks.] | 248 °F |
Raspon temperature medijuma [°F] [min.] | -22 °F |
SCIP dosije br. | b8af40bc-3f7f-4177-bd55-c3503cccfc04 |
Smer protoka | Sa jednim tokom |
Standard priključka | ISO 228-1 |
Supstance sa REACH liste kandidata | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
Tip | EV220B |
Tip priključka | G |
Tip špulne | BB |
UK RoHS compliance | Out of scope |
Unutrašnji/spoljašnji priključak | Interno |
Upravljanje | Sa servo upravljanjem (dijafragma) |
Veličina aktuatora | 13.5 mm |
Veličina aktuatora [in] | 0.53 in |
Veličina otvora [mm] | 20 mm |
Veličina priključka (in) | 3/4 |
Zaptivni materijal | EPDM |