Solenoidni ventil, EV220B, Funkcija: NC, G, 3/8, 0.700 m³/h, EPDM

032U1241

Preporuke za medije: Water & Brine, Odobrenje: DNVGL-CG-0339; GL; PZH, Materijal tela: Mesing, Upravljanje: Sa servo upravljanjem (dijafragma), Broj puteva: 2/2

Detalji o proizvodu

Bruto težina 0.24 Kilogram
Neto težina 0.194 Kilogram
Zapremina 0.253 Liter
EAN 5702423006618

 

Aktuator B
Aktuatorski sistem [mm] 13.5 mm
Application Otvoreni (sistem)
Broj puteva 2/2
China RoHS compliance Out of scope
Cv vrednost [gal/min] 0.8 gal/min
Diferencijalni pritisak [bar] [Max] 20 bar
Diferencijalni pritisak [bar] [min.] 0.1 bar
Diferencijalni pritisak [psi] [maks.] 290 psi
Diferencijalni pritisak [psi] [min.] 1.45 psi
Dodaci za proizvod Dodaci za solenoidni ventil
EEE category 5 small equipment (any external dimension 50 cm)
EU RoHS compliance Yes with exemptions
EU RoHS exemption clause 6(c)
Format pakovanja Višestruko pakovanje
Frakcija veličine dizne  [in] 1/4 in
Funkcija NC
Grupa proizvoda Solenoid valves
Grupa tečnosti 1
In scope of WEEE Yes
In scope of WEEE and contain batteries No
Indikator smera protoka Utisnuta jednosmerna strelica
Ključ specifikacije EV220B 6B G 38E NC000
Količina po formatu pakovanja 20 pc
Komentari uz toleranciju za medije Neutralni medij
Kv vrednost [m³/h] 0.7 m³/h
Maks. ambijentalna temperatura [°C] 80 °C
Maks. ambijentalna temperatura [°F] 176 °F
Maks. probni pritisak [bar] 30 bar
Maks. probni pritisak [psig] 435 psig
Maks. radni pritisak [bar] 20 bar
Maks. radni pritisak [psig] 290 psig
Maks. viskoznost medija [cSt] 50 cSt
Materijal priključka Mesing
Materijal tela Mesing
Može da se servisira Rezervni delovi za solenoidni ventil
Naziv programa delova EV220B 6 - 22
Naziv proizvoda Solenoidni ventil
Naziv proizvoda iz SCIP dosijea EV220B 6-22 brass NC - solenoid valve
Odobrenje DNVGL-CG-0339
GL
PZH
Oznaka tipa EV220B 6
Preporuke za medije Water & Brine
Proc. vreme otvaranja, voda [ms] 40 ms
Proc. vreme zatvaranja, voda [ms] 250 ms
Raspon temperature medijuma [°C] [Max] 100 °C
Raspon temperature medijuma [°C] [Min] -30 °C
Raspon temperature medijuma [°F] [maks.] 212 °F
Raspon temperature medijuma [°F] [min.] -22 °F
SCIP dosije br. f440c2c1-98fa-405b-9256-d9b24590a97e
Smer protoka Sa jednim tokom
Standard priključka ISO 228-1
Supstance sa REACH liste kandidata Lead (CAS no. 7439-92-1)
Tip EV220B
Tip priključka G
UK RoHS compliance Out of scope
Unutrašnji/spoljašnji priključak Interno
Upravljanje Sa servo upravljanjem (dijafragma)
Veličina aktuatora 13.5 mm
Veličina aktuatora [in] 0.53 in
Veličina otvora [mm] 6 mm
Veličina priključka (in) 3/8
Zaptivni materijal EPDM

Accessories

Rezervnih delova

Replacement

Replacement

Replacement

Services

Software

Software and firmware to extend functionality