Solenoid valve, EVR 3, Flare, 1/4 in, Function: NC
032F811031
Body material: Brass, Kv value [m³/h]: 0.270, Packing format: Multi pack
Body material: Brass, Kv value [m³/h]: 0.270, Packing format: Multi pack
Bruto težina | 0.544 Kg |
Neto težina | 0.487 Kg |
Volume | 0.896 Liter |
EAN | 5702428093224 |
Bruto težina | 0.544 Kg |
Neto težina | 0.487 Kg |
Volume | 0.896 Liter |
EAN | 5702428093224 |
Aktuatorski sistem [mm] | 13.5 mm |
Ambijentalna temperatura | -40 - 80 °C |
China RoHS compliance | Yes exceed limitations |
Cv vrednost [gal/min] | 0.31 gal/min |
Dodaci za proizvod | Dodaci za solenoidni ventil |
EU RoHS compliance | Yes with exemptions |
EU RoHS exemption clause | 6(a), 6(c) |
Format pakovanja | Višestruko pakovanje |
Frekvencija [Hz] | 50 Hz |
Funkcija | NC |
Grupa proizvoda | Solenoid valves |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
Količina po formatu pakovanja | 24 pc |
Kompatibilnost maziva |
AB MO PAG PAO POE PVE |
Konekcija špulne | Razvodna kutija |
Kv vrednost [m³/h] | 0.27 m³/h |
Maks. radni pritisak [bar] | 45.2 bar |
Maks. radni pritisak [psig] | 655 psig |
Materijal tela | Mesing |
MaxOPD[bar] 10 W AC | 38 bar |
MaxOPD[psi] 10 W AC | 550 psi |
MinODP [bar] | 0 bar |
MOPD[bar/psi] | 21 bar |
Može da se servisira | Rezervni delovi za solenoidni ventil |
Napomena za srednji temp. opseg | Maksimum za otapanje 130 °C/265 °F |
Napon napajanja 50 Hz maks. [V] | 230 V |
Napon napajanja 50 Hz min. [V] | 220 V |
Napon napajanja [V] AC [maks.] | 230 V |
Napon napajanja [V] AC [min.] | 220 V |
Naziv programa delova | EVR |
Naziv proizvoda iz SCIP dosijea | EVR 2-8/EVO 100-102 (NC) |
Nazivna vrednost kućišta IP | IP67 |
Odobrenje |
EAC LLC CDC TYSK |
Opcija ručnog upravljanja | NO |
Opseg ambijentalne temperature [°F] [maks.] | 175 °F |
Opseg ambijentalne temperature [°F] [min.] | -40 °F |
Oznaka tipa | Solenoidni ventil |
Potrošnja | 10 W |
Potrošnja [W] 50 Hz | 12 W |
Product Name Description | Solenoid valve |
Rashladna sredstva |
R125 R134a R22 R404A R407A R407C R407F R407H R410A R413A R417A R422A R422B R422D R438A R442A R447A R447B R448A R449A R449B R450A R452A R455A R463A R507A R512A R513A R513B R515A R515B |
Raspon temperature medijuma [°C] [Max] | 105 °C |
Raspon temperature medijuma [°C] [Min] | -40 °C |
Raspon temperature medijuma [°F] [maks.] | 221 °F |
Raspon temperature medijuma [°F] [min.] | -40 °F |
SCIP dosije br. | 7d4d3ef3-e2d2-40aa-a84a-0a3286c91c98 |
Smer | Ravni |
Supstance sa REACH liste kandidata | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
Tip | EVR 3 |
Tip izlazne konekcije | Pertlovanje |
Tip ulazne konekcije | Pertlovanje |
Tip špulne | BE230AS |
UK RoHS compliance | Out of scope |
Upravljanje ventilom | Direktno |
Veličina izlaza [in] | 1/4 in |
Veličina izlaza [mm] | 6 mm |
Veličina otvora [mm] | 3.3 mm |
Veličina ulaza [in] | 1/4 in |
Veličina ulaza [mm] | 6 mm |
Špulna | Da |
Aktuatorski sistem [mm] | 13.5 mm |
Ambijentalna temperatura | -40 - 80 °C |
China RoHS compliance | Yes exceed limitations |
Cv vrednost [gal/min] | 0.31 gal/min |
Dodaci za proizvod | Dodaci za solenoidni ventil |
EU RoHS compliance | Yes with exemptions |
EU RoHS exemption clause | 6(a), 6(c) |
Format pakovanja | Višestruko pakovanje |
Frekvencija [Hz] | 50 Hz |
Funkcija | NC |
Grupa proizvoda | Solenoid valves |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
Količina po formatu pakovanja | 24 pc |
Kompatibilnost maziva |
AB MO PAG PAO POE PVE |
Konekcija špulne | Razvodna kutija |
Kv vrednost [m³/h] | 0.27 m³/h |
Maks. radni pritisak [bar] | 45.2 bar |
Maks. radni pritisak [psig] | 655 psig |
Materijal tela | Mesing |
MaxOPD[bar] 10 W AC | 38 bar |
MaxOPD[psi] 10 W AC | 550 psi |
MinODP [bar] | 0 bar |
MOPD[bar/psi] | 21 bar |
Može da se servisira | Rezervni delovi za solenoidni ventil |
Napomena za srednji temp. opseg | Maksimum za otapanje 130 °C/265 °F |
Napon napajanja 50 Hz maks. [V] | 230 V |
Napon napajanja 50 Hz min. [V] | 220 V |
Napon napajanja [V] AC [maks.] | 230 V |
Napon napajanja [V] AC [min.] | 220 V |
Naziv programa delova | EVR |
Naziv proizvoda iz SCIP dosijea | EVR 2-8/EVO 100-102 (NC) |
Nazivna vrednost kućišta IP | IP67 |
Odobrenje |
EAC LLC CDC TYSK |
Opcija ručnog upravljanja | NO |
Opseg ambijentalne temperature [°F] [maks.] | 175 °F |
Opseg ambijentalne temperature [°F] [min.] | -40 °F |
Oznaka tipa | Solenoidni ventil |
Potrošnja | 10 W |
Potrošnja [W] 50 Hz | 12 W |
Product Name Description | Solenoid valve |
Rashladna sredstva |
R125 R134a R22 R404A R407A R407C R407F R407H R410A R413A R417A R422A R422B R422D R438A R442A R447A R447B R448A R449A R449B R450A R452A R455A R463A R507A R512A R513A R513B R515A R515B |
Raspon temperature medijuma [°C] [Max] | 105 °C |
Raspon temperature medijuma [°C] [Min] | -40 °C |
Raspon temperature medijuma [°F] [maks.] | 221 °F |
Raspon temperature medijuma [°F] [min.] | -40 °F |
SCIP dosije br. | 7d4d3ef3-e2d2-40aa-a84a-0a3286c91c98 |
Smer | Ravni |
Supstance sa REACH liste kandidata | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
Tip | EVR 3 |
Tip izlazne konekcije | Pertlovanje |
Tip ulazne konekcije | Pertlovanje |
Tip špulne | BE230AS |
UK RoHS compliance | Out of scope |
Upravljanje ventilom | Direktno |
Veličina izlaza [in] | 1/4 in |
Veličina izlaza [mm] | 6 mm |
Veličina otvora [mm] | 3.3 mm |
Veličina ulaza [in] | 1/4 in |
Veličina ulaza [mm] | 6 mm |
Špulna | Da |