Solenoidni ventil, EVRA 15
032F621831
Funkcija: NC, Tip ulazne konekcije: Prirubnica, Tip izlazne konekcije: Prirubnica, Cv vrednost [gal/min]: 3.120, Kv vrednost [m³/h]: 2.700
Funkcija: NC, Tip ulazne konekcije: Prirubnica, Tip izlazne konekcije: Prirubnica, Cv vrednost [gal/min]: 3.120, Kv vrednost [m³/h]: 2.700
Bruto težina | 2.08 Kilogram |
Neto težina | 1.828 Kilogram |
Volume | 6.248 Liter |
EAN | 5702422178170 |
Bruto težina | 2.08 Kilogram |
Neto težina | 1.828 Kilogram |
Volume | 6.248 Liter |
EAN | 5702422178170 |
Aktuatorski sistem [mm] | 13.5 mm |
Ambijentalna temperatura | -40 - 80 °C |
China RoHS compliance | Out of scope |
Cv vrednost [gal/min] | 3.12 gal/min |
Dodaci za proizvod |
Prirubnice Dodaci za solenoidni ventil |
EU RoHS compliance | Out of scope |
Format pakovanja | Jedno pakovanje |
Frekvencija [Hz] | 50 Hz |
Funkcija | NC |
Grupa proizvoda | Solenoid valves |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
Indikator smera protoka | Utisnuta jednosmerna strelica |
Količina po formatu pakovanja | 1 pc |
Konekcija špulne | Razvodna kutija |
Kv vrednost [m³/h] | 2.7 m³/h |
Maks. radni pritisak [bar] | 42 bar |
Maks. radni pritisak [psig] | 610 psig |
Materijal tela | Liveno gvožđe |
MaxOPD[bar] 10 W AC | 21 bar |
MaxOPD[bar] 20 W DC | 18 bar |
MinODP [bar] | 0.05 bar |
MinODP [psi] | 0.72 psi |
Može da se servisira | Rezervni delovi za solenoidni ventil |
Napomena za srednji temp. opseg | Maksimum za otapanje 130 °C/265 °F |
Napon napajanja 50 Hz maks. [V] | 230 V |
Napon napajanja 50 Hz min. [V] | 220 V |
Napon napajanja [V] AC [maks.] | 230 V |
Napon napajanja [V] AC [min.] | 220 V |
Naziv programa delova | EVRA / EVRAT |
Nazivna vrednost kućišta IP | IP67 |
Odobrenje |
EAC LLC CDC TYSK |
Opcija ručnog upravljanja | NO |
Opseg ambijentalne temperature [°F] [maks.] | 175 °F |
Opseg ambijentalne temperature [°F] [min.] | -40 °F |
Oznaka tipa | Solenoidni ventil |
Potrošnja | 10 W |
Potrošnja [W] 50 Hz | 12 W |
Product Name Description | Solenoidni ventil |
Rashladna sredstva |
R134a R22 R401A R402A R404A R407A R407B R407C R407F R409A R410A R421A R502 R717 R507A |
Raspon temperature medijuma [°C] [Max] | 105 °C |
Raspon temperature medijuma [°C] [Min] | -40 °C |
Raspon temperature medijuma [°F] [maks.] | 221 °F |
Raspon temperature medijuma [°F] [min.] | -40 °F |
Smer | Ravni |
Supstance sa REACH liste kandidata | No |
Tip | EVRA 15 |
Tip izlazne konekcije | Prirubnica |
Tip ulazne konekcije | Prirubnica |
Tip špulne | BE230AS |
UK RoHS compliance | Out of scope |
Upravljanje ventilom | SERVO-DIJAFRAGMA |
Veličina otvora [mm] | 15 mm |
Špulna | Da |
Aktuatorski sistem [mm] | 13.5 mm |
Ambijentalna temperatura | -40 - 80 °C |
China RoHS compliance | Out of scope |
Cv vrednost [gal/min] | 3.12 gal/min |
Dodaci za proizvod |
Prirubnice Dodaci za solenoidni ventil |
EU RoHS compliance | Out of scope |
Format pakovanja | Jedno pakovanje |
Frekvencija [Hz] | 50 Hz |
Funkcija | NC |
Grupa proizvoda | Solenoid valves |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
Indikator smera protoka | Utisnuta jednosmerna strelica |
Količina po formatu pakovanja | 1 pc |
Konekcija špulne | Razvodna kutija |
Kv vrednost [m³/h] | 2.7 m³/h |
Maks. radni pritisak [bar] | 42 bar |
Maks. radni pritisak [psig] | 610 psig |
Materijal tela | Liveno gvožđe |
MaxOPD[bar] 10 W AC | 21 bar |
MaxOPD[bar] 20 W DC | 18 bar |
MinODP [bar] | 0.05 bar |
MinODP [psi] | 0.72 psi |
Može da se servisira | Rezervni delovi za solenoidni ventil |
Napomena za srednji temp. opseg | Maksimum za otapanje 130 °C/265 °F |
Napon napajanja 50 Hz maks. [V] | 230 V |
Napon napajanja 50 Hz min. [V] | 220 V |
Napon napajanja [V] AC [maks.] | 230 V |
Napon napajanja [V] AC [min.] | 220 V |
Naziv programa delova | EVRA / EVRAT |
Nazivna vrednost kućišta IP | IP67 |
Odobrenje |
EAC LLC CDC TYSK |
Opcija ručnog upravljanja | NO |
Opseg ambijentalne temperature [°F] [maks.] | 175 °F |
Opseg ambijentalne temperature [°F] [min.] | -40 °F |
Oznaka tipa | Solenoidni ventil |
Potrošnja | 10 W |
Potrošnja [W] 50 Hz | 12 W |
Product Name Description | Solenoidni ventil |
Rashladna sredstva |
R134a R22 R401A R402A R404A R407A R407B R407C R407F R409A R410A R421A R502 R717 R507A |
Raspon temperature medijuma [°C] [Max] | 105 °C |
Raspon temperature medijuma [°C] [Min] | -40 °C |
Raspon temperature medijuma [°F] [maks.] | 221 °F |
Raspon temperature medijuma [°F] [min.] | -40 °F |
Smer | Ravni |
Supstance sa REACH liste kandidata | No |
Tip | EVRA 15 |
Tip izlazne konekcije | Prirubnica |
Tip ulazne konekcije | Prirubnica |
Tip špulne | BE230AS |
UK RoHS compliance | Out of scope |
Upravljanje ventilom | SERVO-DIJAFRAGMA |
Veličina otvora [mm] | 15 mm |
Špulna | Da |