China RoHS compliance |
Out of scope |
Dif. pri podešavanju maks. opsega [bar] [maks.] |
7 bar |
Dif. pri podešavanju maks. opsega [bar] [min.] |
3.5 bar |
Dif. pri podešavanju min. opsega [bar] [maks.] |
3.5 bar |
Dif. pri podešavanju min. opsega [bar] [min.] |
2 bar |
Dodaci za proizvod |
Dodaci za prekidače |
EEE category |
5 small equipment (any external dimension 50 cm) |
Električna konekcija |
Navojni ulaz kabla |
Element za očitavanje pritiska |
Membrana |
EU RoHS compliance |
Yes |
EU RoHS exemption clause |
No |
Format pakovanja |
Višestruko pakovanje |
Funkcija kontakta |
TPST |
Funkcija resetovanja |
Automatski |
Grupa proizvoda |
Switches and thermostats |
In scope of WEEE |
Yes |
In scope of WEEE and contain batteries |
No |
Količina po formatu pakovanja |
30 pc |
Maks. probni pritisak [bar] Pe |
32 bar |
Maks. probni pritisak [psig] |
464 psig |
Maks. radni pritisak [bar] |
20 bar |
Maks. radni pritisak [psig] |
290 psig |
Može da se servisira |
NO |
Muški/ženski kon. za pritisak |
Ženski |
Muško/ženska električna kon. |
Ženski |
Nazivna vrednost kontakta |
AC3=12 A, 220 - 415 V AC3=9 A, 600 V DC13=2 A, 220 V DC14=2 A, 220 V |
Nazivna vrednost kućišta IP |
IP43 |
Odobrenje |
CE EAC LLC CDC EURO-TYSK LVD RoHS TYSK UKCA |
Opis proizvoda |
Presostat |
Opseg ambijentalne temperature [°C] [Max] |
70 °C |
Opseg ambijentalne temperature [°C] [Min] |
-20 °C |
Opseg ambijentalne temperature [°F] [maks.] |
158 °F |
Opseg ambijentalne temperature [°F] [min.] |
-4 °F |
Opseg regulacije [bar] Pe [maks.] |
20 bar |
Opseg regulacije [bar] Pe [min.] |
7 bar |
Opseg regulacije [psig] Pe [maks.] |
290.1 psig |
Opseg regulacije [psig] Pe [min.] |
101.5 psig |
Product Name Description |
Presostat |
SCIP dosije br. |
d7fe15ef-cc24-4df6-b350-987ccb4862bf |
Standard električne konekcije |
DIN 40430 |
Standard električne spec. |
EN 60947-4/-5 |
Standard konekcije za pritisak |
ISO 228-1 |
Supstance sa REACH liste kandidata |
Lead (CAS no. 7439-92-1) |
Tip |
CS |
Tip konekcije za pritisak |
G |
UK RoHS compliance |
Yes |
Veličina električne konekcije |
Pg 16 |
Veličina konekcije za pritisak |
1/4 |