Višenamensko kućište ventila, ICV 50

027H5123

Opis proizvoda: Višenamensko kućište ventila, Tip: ICV 50, Korišćeno za proizvod: ICM 50; ICLX 50; ICS 50

Detalji o proizvodu

Bruto težina 5.39 Kilogram
Neto težina 4.764 Kilogram
Zapremina 8.68 Liter
EAN 5702428242677

 

Brend ICV Flexline
Dodaci za proizvod Dodaci za ICM / ICS / ICLX
Format pakovanja Jedno pakovanje
Grupa proizvoda Multifunction valves
In scope of WEEE and contain batteries No
Indikator smera protoka Utisnuta jednosmerna strelica
Količina po formatu pakovanja 1 pc
Korišćeno za proizvod ICLX 50
ICM 50
ICS 50
Maks. radni pritisak [bar] 65 bar
Maks. radni pritisak [psig] 943 psig
Materijal priključka Čelik
Materijal tela Čelik
Može da se servisira Rezervni delovi za ICM / ICS / ICLX
Naziv programa delova ICLX
ICM
ICS
Naziv proizvoda Višenamensko kućište ventila
Odobrenje EAC
Opis proizvoda Višenamensko kućište ventila
Opseg temperature [°C] [Max] 120 °C
Opseg temperature [°C] [Min] -60 °C
Opseg temperature [°F] [maks.] 248 °F
Opseg temperature [°F] [min.] -76 °F
Rashladna sredstva R113
R114
R1233zd(E)
R1234yf
R1234ze(E)
R125
R1270
R1336mzz(Z)
R134a
R152a
R170
R22
R227ea
R23
R236fa
R290
R32
R401A
R402A
R402B
R404A
R407A
R407B
R407C
R407F
R407H
R408A
R409A
R410A
R417A
R421A
R422A
R422B
R422D
R427A
R438A
R444B
R447A
R448A
R449A
R449B
R450A
R452A
R454B
R455A
R502
R503
R513A
R600
R600a
R717
R744
RE170
R507A
R1150
R245fa
R413A
R442A
R447B
R452B
R454A
R454C
R463A
R512A
R513B
R515A
R515B
R516A
R508B
Standard priključka EN 1254-1
Supstance sa REACH liste kandidata Lead (CAS no. 7439-92-1)
Tip ICV 50
Tip priključka Lemljenje
Upravljanje ventilom Funkcioni modul
Veličina konekcije [mm] 54 mm
Veličina priključka (in) 2 1/8 in

Accessories

Rezervnih delova

Replacement

Replacement

Replacement

Services

Software

Software and firmware to extend functionality