Motorni ventil, ICM 25-A, Čelik

027H2136

Veličina izlazne konekcije [mm]: 40.0, Veličina ulazne konekcije [mm]: 40.0, Tip ulazne konekcije: Sučeoni var, Tip izlazne konekcije: Sučeoni var, Kv vrednost [m³/h]: 6.000

Detalji o proizvodu

Bruto težina 3.518 Kilogram
Neto težina 3.273 Kilogram
Zapremina 7.213 Liter
EAN 5702428490641

 

Aktuatorski sistem ICAD motor, spojnice magneta
Brend ICV Flexline
Cv vrednost [gal/min] 7 gal/min
Dodaci za proizvod Dodaci za ICAD
Dodaci za ICM / ICS / ICLX
Format pakovanja Jedno pakovanje
Grupa proizvoda Press. and temp. regul. valves
Grupa tečnosti 1
In scope of WEEE and contain batteries No
Indikator smera protoka Utisnuta jednosmerna strelica
Kategorija Art. 3, par. 3
Količina po formatu pakovanja 1 pc
Kompatibilnost maziva Primene bez ulja
Kv vrednost [m³/h] 6 m³/h
Maks. radni pritisak [bar] 65 bar
Maks. radni pritisak [psig] 943 psig
Materijal priključka Čelik
Materijal tela Čelik
MaxOPD [bar] 52 bar
MaxOPD [psig] 702 psig
Može da se servisira Rezervni delovi za ICM / ICS / ICLX
Naziv datoteke UL odobrenja VENTIL ZA RASHLADNO SREDSTVO 53R0
Naziv programa delova ICM
Naziv proizvoda Motorni ventil
Obloga površine Zn (TLP)
Odobrenje EAC
LLC CDC TYSK
TÜV
UL
Opcija ručnog upravljanja Preko ICAD podešavanja
Preko višenamenske alatke
Opis proizvoda Motorni ventil
Opseg temperature [°C] [Max] 120 °C
Opseg temperature [°C] [Min] -60 °C
Opseg temperature [°F] [maks.] 248 °F
Opseg temperature [°F] [min.] -76 °F
Poklopac Aktuator
Rashladna sredstva R1234ze(E)
R134a
R22
R401A
R402A
R404A
R407A
R407B
R407C
R407F
R409A
R410A
R421A
R502
R507A
R717
R744
Rashladna sredstva bez ulja R1234ze(E)
R134a
Smer Ravni
Standard priključka EN 10220
Tip ICM 25-A
Tip izlazne konekcije Sučeoni var
Tip ulazne konekcije Sučeoni var
UL evaluated Yes
Upravljanje ventilom Motorno upravljanje
Veličina izlazne konekcije [in] 1 1/2 in
Veličina izlazne konekcije [mm] 40 mm
Veličina ulazne konekcije [in] 1 1/2 in
Veličina ulazne konekcije [mm] 40 mm
Verzija ventila Standardna verzija
Vreme otvaranja/zatvaranja [s] 7 s

Accessories

Rezervnih delova

Replacement

Replacement

Replacement

Services

Software

Software and firmware to extend functionality