Hermetički filter sušač, DCL, Čelik

023Z8010

Tip ulazne konekcije: Pertlovanje, Tip izlazne konekcije: Pertlovanje

Detalji o proizvodu

Bruto težina 0.942 Kilogram
Neto težina 0.76 Kilogram
Volume 1.874 Liter
EAN 5702428154475

 

Activated alumina [%] 20 %
Aktivno alum./molek. sito [%] 20% / 80%
Brend ELIMINATOR
China RoHS compliance Yes exceed limitations
Core type Solid core
Dodaci za proizvod Generički dodaci
EU RoHS compliance Yes with exemptions
EU RoHS exemption clause 6(a)
Filter application Std Moisture & Acid Capacity
Format pakovanja Industrijsko pakovanje
Grupa proizvoda Filter driers
Grupa tečnosti 2
In scope of WEEE and contain batteries No
Indikator smera protoka Jednosmerna strelica odštampana na nalepnici
Kapacitet kiselosti [g] 3.11 g
Kapacitet kiselosti [oz] 0.11 oz
Kapacitet sušenja [kapi vode] na 24 °C R134a: 443
R290: --
R32: 373
R404A: 461
R407C: 430
R410A: 401
R507: 483
Kapacitet sušenja [kapi vode] na 52 °C R134a: 405
R290: --
R32: 343
R404A: 437
R407C: 396
R410A: 356
R507: 434
Kapacitet tečne linije - kond. (ARI 710-2009)[IMP] Delta p=1 psi
tliq= 86°F
tvap=5°F
Kapacitet tečne linije - kond. (ARI 710-2009)[SI] Delta p=0,07 bar
tliq= 30°C
tvap=-15°C
Kategorija Art. 4, par. 3
Količina po formatu pakovanja 12 pc
Kompatibilnost maziva Primene bez ulja
Maks. radni pritisak [bar] 46 bar
Maks. radni pritisak [psig] 667 psig
Materijal priključka Čelik
Materijal tela Čelik
Molecular sieve [%] 80 %
Može da se servisira NO
Naziv datoteke UL odobrenja SA6398
Neto zapremina [foz US] 7.63 Fluid Ounce US
Neto zapremina [l] 0.226 L
Nosač NO
Odobrenje UL
Opis proizvoda Filter sušač tečne linije
Opseg temperature [°C] [Max] 70 °C
Opseg temperature [°C] [Min] -40 °C
Opseg temperature [°F] [maks.] 160 °F
Opseg temperature [°F] [min.] -40 °F
Oznaka tipa DCL 165
Površina čvrstog jezgra [cm2] 183 cm²
Površina čvrstog jezgra [in2] 28.34 in²
Product Name Description Hermetički filter sušač
Protočni kapacitet u KW R134a: 38.7
R290: --
R32: 58.9
R404A: 27.2
R407C: 39.6
R410A: 40.2
R507: 26.4
Protočni kapacitet u TR R134a: 11.0
R290: --
R32: 16.8
R404A: 7.7
R407C: 11.3
R410A: 11.4
R507: 7.5
Rashladna sredstva R1233zd(E)
R1234yf
R1234ze(E)
R125
R134a
R22/R407C
R23
R32
R404A
R407A
R407F
R407H
R410A
R422B
R422D
R438A
R444B
R448A
R449A
R449B
R450A
R452A
R452B
R454A
R454B
R454C
R455A
R463A
R507A
R513A
R515B
R516A
Rashladna sredstva bez ulja R1234ze(E)
R134a
R513A
R515A
Rashladna sredstva sa UL odobrenjem R125
R134a
R22
R23
R404A
R407A
R407C
R407F
R410A
R422B
R422D
R438A
R448A
R449A
R449B
R450A
R452A
R507A
R513A
Supstance sa REACH liste kandidata No
Tip DCL
Tip izlazne konekcije Pertlovanje
Tip ulazne konekcije Pertlovanje
UK RoHS compliance Out of scope
Uložak Čvrsto jezgro
Veličina izlazne konekcije 1 [in] 5/8 in
Veličina izlazne konekcije [mm] 16 mm
Veličina ulazne konekcije 1 [in] 5/8 in
Veličina ulazne konekcije [mm] 16 mm
Zapremina oplate [foz US] 11.97 Fluid Ounce US
Zapremina oplate [l] 0.35 L
Zapremina čvrstog jezgra [cm3] 128 cm³
Zapremina čvrstog jezgra [in3] 7.84 in³
Šifra za veličinu uloška 16 cu.in.

Accessories

Rezervnih delova

Replacement

Replacement

Replacement

Services

Software

Software and firmware to extend functionality