Activated alumina [%] |
20 % |
Aktivno alum./molek. sito [%] |
20% / 80% |
Brend |
ELIMINATOR |
China RoHS compliance |
Yes exceed limitations |
Core type |
Solid core |
EU RoHS compliance |
Yes with exemptions |
EU RoHS exemption clause |
6(a) |
Filter application |
Std Moisture & Acid Capacity |
Format pakovanja |
Višestruko pakovanje |
Grupa proizvoda |
Filter driers |
Grupa tečnosti |
2 |
In scope of WEEE and contain batteries |
No |
Indikator smera protoka |
Jednosmerna strelica odštampana na nalepnici |
Kapacitet kiselosti [g] |
0.53 g |
Kapacitet kiselosti [oz] |
0.019 oz |
Kapacitet sušenja [kapi vode] na 24 °C |
R134a: 76 R290: 60 R32: 64 R404A: 79 R407C: 74 R410A: 69 R507: 83 |
Kapacitet sušenja [kapi vode] na 52 °C |
R134a: 69 R290: 48 R32: 59 R404A: 75 R407C: 68 R410A: 61 R507: 74 |
Kapacitet tečne linije - kond. (ARI 710-2009)[IMP] |
Delta p=1 psi tliq= 86°F tvap=5°F |
Kapacitet tečne linije - kond. (ARI 710-2009)[SI] |
Delta p=0,07 bar tliq= 30°C tvap=-15°C |
Kategorija |
Art. 4, par. 3 |
Količina po formatu pakovanja |
32 pc |
Kompatibilnost maziva |
Primene bez ulja |
Maks. radni pritisak [bar] |
46 bar |
Maks. radni pritisak [psig] |
667 psig |
Materijal priključka |
Bakar |
Materijal tela |
Čelik |
Molecular sieve [%] |
80 % |
Može da se servisira |
NO |
Napomene o konekcijama |
Schraeder ulaz |
Naziv datoteke UL odobrenja |
SA6398 |
Neto zapremina [foz US] |
1.72 Fluid Ounce US |
Neto zapremina [l] |
0.051 L |
Nosač |
NO |
Odobrenje |
UL |
Opis proizvoda |
Filter sušač tečne linije |
Opseg temperature [°C] [Max] |
70 °C |
Opseg temperature [°C] [Min] |
-40 °C |
Opseg temperature [°F] [maks.] |
160 °F |
Opseg temperature [°F] [min.] |
-40 °F |
Oznaka tipa |
DCL 032/CAPsV |
Površina čvrstog jezgra [cm2] |
59 cm² |
Površina čvrstog jezgra [in2] |
9.1 in² |
Product Name Description |
Hermetički filter sušač |
Protočni kapacitet u KW |
R134a: 5.8 R290: 7.0 R32: 8.8 R404A: 4.1 R407C: 5.9 R410A: 6.0 R507: 4.0 |
Protočni kapacitet u TR |
R134a: 1.6 R290: 2.0 R32: 2.5 R404A: 1.2 R407C: 1.7 R410A: 1.7 R507: 1.1 |
Rashladna sredstva |
R1233zd(E) R1234yf R1234ze(E) R134a R22/R407C R23 R32 R404A R407F R407H R410A R444B R448A R449A R450A R452A R454A R454C R463A R507A R515B R516A |
Rashladna sredstva bez ulja |
R1234ze(E) R134a R513A R515A |
Rashladna sredstva sa UL odobrenjem |
R134a R22 R23 R404A R407C R407F R410A R448A R449A R450A R452A R507A |
Supstance sa REACH liste kandidata |
No |
Tip |
DCL |
Tip izlazne konekcije |
LEM, ODF |
Tip ulazne konekcije |
LEM, ODF |
UK RoHS compliance |
Out of scope |
Uložak |
Čvrsto jezgro |
Veličina izlazne konekcije [mm] |
2.8 mm |
Veličina ulazne konekcije 1 [in] |
1/4 in |
Zapremina oplate [foz US] |
2.44 Fluid Ounce US |
Zapremina oplate [l] |
0.07 L |
Zapremina čvrstog jezgra [cm3] |
21 cm³ |
Zapremina čvrstog jezgra [in3] |
1.3 in³ |
Šifra za veličinu uloška |
03 cu.in. |