Hermetički filter sušač, DCL, Čelik

023Z150191

Tip ulazne konekcije: SUČEONI SPOJ, Tip izlazne konekcije: SUČEONI SPOJ

Detalji o proizvodu

Bruto težina 0.324 Kilogram
Neto težina 0.322 Kilogram
Zapremina 0.612 Liter
EAN 5702428649766

 

Activated alumina [%] 20 %
Aktivno alum./molek. sito [%] 20% / 80%
Brend ELIMINATOR
China RoHS compliance Yes exceed limitations
Core type Solid core
EU RoHS compliance Yes with exemptions
EU RoHS exemption clause 6(a)
Filter application Std Moisture & Acid Capacity
Format pakovanja Višestruko pakovanje
Grupa proizvoda Filter driers
Grupa tečnosti 2
In scope of WEEE and contain batteries No
Indikator smera protoka Jednosmerna strelica odštampana na nalepnici
Kapacitet kiselosti [g] 0.85 g
Kapacitet kiselosti [oz] 0.03 oz
Kapacitet sušenja [kapi vode] na 24 °C R134a: 122
R290: --
R32: 102
R404A: 127
R407C: 118
R410A: 110
R507: 133
Kapacitet sušenja [kapi vode] na 52 °C R134a: 111
R290: --
R32: 94
R404A: 120
R407C: 109
R410A: 98
R507: 119
Kapacitet tečne linije - kond. (ARI 710-2009)[IMP] Delta p=1 psi
tliq= 86°F
tvap=5°F
Kapacitet tečne linije - kond. (ARI 710-2009)[SI] Delta p=0,07 bar
tliq= 30°C
tvap=-15°C
Kategorija Art. 4, par. 3
Količina po formatu pakovanja 24 pc
Kompatibilnost maziva Primene bez ulja
Maks. radni pritisak [bar] 46 bar
Maks. radni pritisak [psig] 667 psig
Materijal priključka Čelik
Materijal tela Čelik
Molecular sieve [%] 80 %
Može da se servisira NO
Naziv datoteke UL odobrenja SA6398
Naziv proizvoda Hermetički filter sušač
Neto zapremina [foz US] 2.88 Fluid Ounce US
Neto zapremina [l] 0.085 L
Nosač NO
Odobrenje UL
Opis proizvoda Filter sušač tečne linije
Opseg temperature [°C] [Max] 70 °C
Opseg temperature [°C] [Min] -40 °C
Opseg temperature [°F] [maks.] 160 °F
Opseg temperature [°F] [min.] -40 °F
Oznaka tipa DCL 053FS
Površina čvrstog jezgra [cm2] 82 cm²
Površina čvrstog jezgra [in2] 12.72 in²
Protočni kapacitet u KW R134a: 16.0
R290: --
R32: 24.3
R404A: 11.2
R407C: 16.3
R410A: 16.6
R507: 10.9
Protočni kapacitet u TR R134a: 4.5
R290: --
R32: 6.9
R404A: 3.2
R407C: 4.6
R410A: 4.7
R507: 3.1
Rashladna sredstva R1233zd(E)
R1234yf
R1234ze(E)
R125
R134a
R22/R407C
R23
R290
R32
R404A
R407A
R407F
R407H
R410A
R422B
R422D
R438A
R444B
R448A
R449A
R449B
R450A
R452A
R452B
R454A
R454B
R454C
R455A
R463A
R507A
R513A
R515B
R516A
R600
Rashladna sredstva bez ulja R1234ze(E)
R134a
R513A
R515A
Rashladna sredstva sa UL odobrenjem R125
R134a
R22
R23
R404A
R407A
R407C
R407F
R410A
R422B
R422D
R438A
R448A
R449A
R449B
R450A
R452A
R507A
R513A
Supstance sa REACH liste kandidata No
Tip DCL
Tip izlazne konekcije SUČEONI SPOJ
Tip ulazne konekcije SUČEONI SPOJ
UK RoHS compliance Out of scope
UL evaluated Yes
Uložak Čvrsto jezgro
Veličina izlazne konekcije 1 [in] 3/8 in
Veličina ulazne konekcije 1 [in] 3/8 in
Zapremina oplate [foz US] 4.12 Fluid Ounce US
Zapremina oplate [l] 0.12 L
Zapremina čvrstog jezgra [cm3] 37 cm³
Zapremina čvrstog jezgra [in3] 2.25 in³
Šifra za veličinu uloška 05 cu.in.

Accessories

Rezervnih delova

Replacement

Replacement

Replacement

Services

Software

Software and firmware to extend functionality