Activated alumina [%] |
0 % |
Aktivno alum./molek. sito [%] |
0% / 100% |
Brend |
ELIMINATOR |
China RoHS compliance |
Out of scope |
Core type |
Solid core |
Dodaci za proizvod |
NO |
EU RoHS compliance |
Yes with exemptions |
EU RoHS exemption clause |
6(a) |
Filter application |
High Moisture Capacity |
Format pakovanja |
Višestruko pakovanje |
Grupa proizvoda |
Filter driers |
Grupa tečnosti |
2 |
In scope of WEEE and contain batteries |
No |
Indikator smera protoka |
Jednosmerna strelica odštampana na nalepnici |
Kapacitet kiselosti [g] |
6.55 g |
Kapacitet kiselosti [oz] |
0.231 oz |
Kapacitet sušenja [kapi vode] na 24 °C |
R134a: 3043 R290: -- R32: -- R404A: 3170 R407C: 2955 R410A: 2755 R507: 3320 |
Kapacitet sušenja [kapi vode] na 52 °C |
R134a: 2786 R290: -- R32: -- R404A: 3003 R407C: 2724 R410A: 2450 R507: 2987 |
Kapacitet tečne linije - kond. (ARI 710-2009)[IMP] |
Delta p=1 psi tliq= 86°F tvap=5°F |
Kapacitet tečne linije - kond. (ARI 710-2009)[SI] |
Delta p=0,07 bar tliq= 30°C tvap=-15°C |
Kategorija |
Art. 4, par. 3 |
Količina po formatu pakovanja |
12 pc |
Kompatibilnost maziva |
Primene bez ulja |
Maks. radni pritisak [bar] |
30 bar |
Maks. radni pritisak [psig] |
435 psig |
Materijal priključka |
Bakar |
Materijal tela |
Čelik |
Molecular sieve [%] |
100 % |
Može da se servisira |
NO |
Naziv datoteke UL odobrenja |
SA6398 |
Neto zapremina [foz US] |
37.46 Fluid Ounce US |
Neto zapremina [l] |
1.108 L |
Nosač |
NO |
Odobrenje |
UL |
Opis proizvoda |
Filter sušač tečne linije |
Opseg temperature [°C] [Max] |
70 °C |
Opseg temperature [°C] [Min] |
-40 °C |
Opseg temperature [°F] [maks.] |
160 °F |
Opseg temperature [°F] [min.] |
-40 °F |
Oznaka tipa |
DML 759S |
Površina čvrstog jezgra [cm2] |
829 cm² |
Površina čvrstog jezgra [in2] |
128.53 in² |
Product Name Description |
Hermetički filter sušač |
Protočni kapacitet u KW |
R134a: 98.6 R290: -- R32: 150.3 R404A: 69.4 R407C: 101.1 R410A: 102.6 R507: 67.3 |
Protočni kapacitet u TR |
R134a: 28.0 R290: -- R32: 42.7 R404A: 19.7 R407C: 28.7 R410A: 29.2 R507: 19.1 |
Rashladna sredstva |
R1233zd(E) R125 R134a R22/R407C R23 R404A R407A R407F R407H R410A R422B R422D R438A R448A R449A R449B R452A R463A R507A R513A R515B |
Rashladna sredstva bez ulja |
R1234ze(E) R134a R513A R515A |
Rashladna sredstva sa UL odobrenjem |
R125 R134a R22 R23 R404A R407A R407C R407F R410A R422B R422D R438A R448A R449A R449B R452A R507A R513A |
Supstance sa REACH liste kandidata |
No |
Tip |
DML |
Tip izlazne konekcije |
LEM, ODF |
Tip ulazne konekcije |
LEM, ODF |
UK RoHS compliance |
Out of scope |
Uložak |
Čvrsto jezgro |
Veličina izlazne konekcije 1 [in] |
1 1/8 in |
Veličina ulazne konekcije 1 [in] |
1 1/8 in |
Zapremina oplate [foz US] |
61.49 Fluid Ounce US |
Zapremina oplate [l] |
1.82 L |
Zapremina čvrstog jezgra [cm3] |
711 cm³ |
Zapremina čvrstog jezgra [in3] |
43.37 in³ |
Šifra za veličinu uloška |
75 cu.in. |