Filter drier, shell, DCR
023U7065
Core Size code: 144 cu.in., Connection material: Steel, Connection Solder size [mm]: 28.00
Core Size code: 144 cu.in., Connection material: Steel, Connection Solder size [mm]: 28.00
Bruto težina | 7.69 Kg |
Neto težina | 7.598 Kg |
Volume | 24.78 Liter |
EAN | 5702428126779 |
Bruto težina | 7.69 Kg |
Neto težina | 7.598 Kg |
Volume | 24.78 Liter |
EAN | 5702428126779 |
Brend | ELIMINATOR |
Broj uložaka | 3 |
China RoHS compliance | Yes exceed limitations |
Dodaci za proizvod | Dodaci za DCR |
EU RoHS compliance | Yes with exemptions |
EU RoHS exemption clause | 6(a) |
Format pakovanja | Jedno pakovanje |
Grupa proizvoda | Filter driers |
Grupa tečnosti | 2 |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
Indikator smera protoka | Jednosmerna strelica odštampana na nalepnici |
Isporučeni delovi |
1 poklopac 6 zaptivača od filca 8 vijaka |
Kapacitet tečne linije - kond. (ARI 710-2009)[IMP] |
Delta p=1 psi tliq= 86°F tvap=5°F |
Kapacitet tečne linije - kond. (ARI 710-2009)[SI] |
Delta p=0,07 bar tliq= 30°C tvap=-15°C |
Kapacitet tečne linije [Kw] |
R1234ze: 197.3 R134a: 222.2 R404A: 156.3 R407C: 227.7 R410A: 231.2 R452A: 158.3 R507: 151.6 |
Kapacitet tečne linije [TR] |
R1234ze: 56.1 R134a: 63.2 R404A: 44.4 R407C: 64.8 R410A: 65.7 R452A: 45.0 R507: 43.1 |
Kategorija | I |
Količina po formatu pakovanja | 1 pc |
Komentari uz MWP |
35_bar/508_psig_as_receiver 35_bar/508_psig_with_48-F |
Kompatibilnost maziva | Primene bez ulja |
Maks. radni pritisak [bar] | 46 bar |
Maks. radni pritisak [psig] | 667 psig |
Materijal priključka | Čelik |
Materijal tela | Čelik |
Može da se servisira | Rezervni delovi za DCR |
Naziv datoteke UL odobrenja | SA6398 |
Naziv programa delova | DCR |
Naziv proizvoda iz SCIP dosijea | Solenoid coils |
Neto zapremina [foz US] | 120.96 Fluid Ounce US |
Neto zapremina [l] | 3.577 L |
Nosač | NO |
Odobrenje |
CE CSA UKCA UL |
Opis proizvoda | Filter sušač rashladnog sredstva |
Opseg temperature [°C] [Max] | 70 °C |
Opseg temperature [°C] [Min] | -40 °C |
Opseg temperature [°F] [maks.] | 160 °F |
Opseg temperature [°F] [min.] | -40 °F |
Oznaka tipa | DCR 1449 |
Poklopac | Utikač |
Product Name Description | Filter drier, shell |
Rashladna sredstva |
R1234ze(E) R125 R134a R22/R407C R23 R404A R407A R407F R410A R438A R448A R449A R449B R450A R452A R507A R513A |
Rashladna sredstva bez ulja |
R134a R513A R515A |
Rashladna sredstva sa UL odobrenjem |
R125 R134a R22 R23 R404A R407A R407C R407F R410A R438A R448A R449A R449B R450A R452A R507A R513A |
SCIP dosije br. | 23785618-b379-4da7-a913-ecd40c8fae6d |
Standard priključka | ANSI/ASME B36.10M |
Supstance sa REACH liste kandidata | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
Tip | DCR |
Tip priključka | Sučeoni var/lem, ODF |
UK RoHS compliance | Out of scope |
Veličina konektora - lemljenje [mm] | 28 mm |
Zapremina oplate [foz US] | 164.29 Fluid Ounce US |
Zapremina oplate [l] | 4.85 L |
Šifra za veličinu uloška | 144 cu.in. |
Brend | ELIMINATOR |
Broj uložaka | 3 |
China RoHS compliance | Yes exceed limitations |
Dodaci za proizvod | Dodaci za DCR |
EU RoHS compliance | Yes with exemptions |
EU RoHS exemption clause | 6(a) |
Format pakovanja | Jedno pakovanje |
Grupa proizvoda | Filter driers |
Grupa tečnosti | 2 |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
Indikator smera protoka | Jednosmerna strelica odštampana na nalepnici |
Isporučeni delovi |
1 poklopac 6 zaptivača od filca 8 vijaka |
Kapacitet tečne linije - kond. (ARI 710-2009)[IMP] |
Delta p=1 psi tliq= 86°F tvap=5°F |
Kapacitet tečne linije - kond. (ARI 710-2009)[SI] |
Delta p=0,07 bar tliq= 30°C tvap=-15°C |
Kapacitet tečne linije [Kw] |
R1234ze: 197.3 R134a: 222.2 R404A: 156.3 R407C: 227.7 R410A: 231.2 R452A: 158.3 R507: 151.6 |
Kapacitet tečne linije [TR] |
R1234ze: 56.1 R134a: 63.2 R404A: 44.4 R407C: 64.8 R410A: 65.7 R452A: 45.0 R507: 43.1 |
Kategorija | I |
Količina po formatu pakovanja | 1 pc |
Komentari uz MWP |
35_bar/508_psig_as_receiver 35_bar/508_psig_with_48-F |
Kompatibilnost maziva | Primene bez ulja |
Maks. radni pritisak [bar] | 46 bar |
Maks. radni pritisak [psig] | 667 psig |
Materijal priključka | Čelik |
Materijal tela | Čelik |
Može da se servisira | Rezervni delovi za DCR |
Naziv datoteke UL odobrenja | SA6398 |
Naziv programa delova | DCR |
Naziv proizvoda iz SCIP dosijea | Solenoid coils |
Neto zapremina [foz US] | 120.96 Fluid Ounce US |
Neto zapremina [l] | 3.577 L |
Nosač | NO |
Odobrenje |
CE CSA UKCA UL |
Opis proizvoda | Filter sušač rashladnog sredstva |
Opseg temperature [°C] [Max] | 70 °C |
Opseg temperature [°C] [Min] | -40 °C |
Opseg temperature [°F] [maks.] | 160 °F |
Opseg temperature [°F] [min.] | -40 °F |
Oznaka tipa | DCR 1449 |
Poklopac | Utikač |
Product Name Description | Filter drier, shell |
Rashladna sredstva |
R1234ze(E) R125 R134a R22/R407C R23 R404A R407A R407F R410A R438A R448A R449A R449B R450A R452A R507A R513A |
Rashladna sredstva bez ulja |
R134a R513A R515A |
Rashladna sredstva sa UL odobrenjem |
R125 R134a R22 R23 R404A R407A R407C R407F R410A R438A R448A R449A R449B R450A R452A R507A R513A |
SCIP dosije br. | 23785618-b379-4da7-a913-ecd40c8fae6d |
Standard priključka | ANSI/ASME B36.10M |
Supstance sa REACH liste kandidata | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
Tip | DCR |
Tip priključka | Sučeoni var/lem, ODF |
UK RoHS compliance | Out of scope |
Veličina konektora - lemljenje [mm] | 28 mm |
Zapremina oplate [foz US] | 164.29 Fluid Ounce US |
Zapremina oplate [l] | 4.85 L |
Šifra za veličinu uloška | 144 cu.in. |