Brend |
ELIMINATOR |
Broj uložaka |
1 |
China RoHS compliance |
Yes exceed limitations |
Dodaci za proizvod |
Dodaci za DCR |
EU RoHS compliance |
Yes with exemptions |
EU RoHS exemption clause |
6(a) |
Format pakovanja |
Jedno pakovanje |
Grupa proizvoda |
Filter driers |
Grupa tečnosti |
2 |
In scope of WEEE and contain batteries |
No |
Indikator smera protoka |
Jednosmerna strelica odštampana na nalepnici |
Isporučeni delovi |
1 poklopac 2 zaptivača od filca 8 vijaka |
Kapacitet tečne linije - kond. (ARI 710-2009)[IMP] |
Delta p=1 psi tliq= 86°F tvap=5°F |
Kapacitet tečne linije [Kw] |
R1234ze: 182.0 R134a: 205.0 R404A: 144.2 R407C: 210.1 R410A: 213.3 R452A: 146.0 R507: 139.8 |
Kapacitet tečne linije [TR] |
R1234ze: 51.8 R134a: 58.3 R404A: 41.0 R407C: 59.7 R410A: 60.7 R452A: 41.5 R507: 39.8 |
Kategorija |
I |
Količina po formatu pakovanja |
1 pc |
Kompatibilnost maziva |
Primene bez ulja |
Maks. radni pritisak [bar] |
46 bar |
Maks. radni pritisak [psig] |
667 psig |
Materijal priključka |
Čelik |
Materijal tela |
Čelik |
Može da se servisira |
Rezervni delovi za DCR |
Naziv datoteke UL odobrenja |
SA6398 |
Naziv programa delova |
DCR |
Neto zapremina [foz US] |
50.44 Fluid Ounce US |
Neto zapremina [l] |
1.492 L |
Nosač |
NO |
Odobrenje |
CE CSA UKCA UL |
Opis proizvoda |
Filter sušač rashladnog sredstva |
Opseg temperature [°C] [Max] |
70 °C |
Opseg temperature [°C] [Min] |
-40 °C |
Opseg temperature [°F] [maks.] |
160 °F |
Opseg temperature [°F] [min.] |
-40 °F |
Oznaka tipa |
DCR 04811 |
Poklopac |
Utikač |
Product Name Description |
Filter sušač, kućište |
Rashladna sredstva |
R1234ze(E) R125 R134a R22/R407C R23 R404A R407A R407F R410A R438A R448A R449A R449B R450A R452A R507A R513A |
Rashladna sredstva bez ulja |
R134a R513A R515A |
Rashladna sredstva sa UL odobrenjem |
R125 R134a R22 R23 R404A R407A R407C R407F R410A R438A R448A R449A R449B R450A R452A R507A R513A |
Standard priključka |
ANSI/ASME B36.10M |
Supstance sa REACH liste kandidata |
No |
Tip |
DCR |
Tip priključka |
Sučeoni var/lem, ODF |
UK RoHS compliance |
Out of scope |
Veličina konekcije - lemljenje [in] |
1 3/8 in |
Veličina konektora - lemljenje [mm] |
35 mm |
Zapremina oplate [foz US] |
65.76 Fluid Ounce US |
Zapremina oplate [l] |
1.94 L |
Šifra za veličinu uloška |
48 cu.in. |