Mikrokanalni izmenjivač toplote, MCHE D1300-C, Industrijsko pakovanje
021U0090
Nominalni kapacitet R410A [kW]: 6.80, Projektni pritisak [MPa]: 4.5, Opseg temperature [°C]: -40 - 121
Nominalni kapacitet R410A [kW]: 6.80, Projektni pritisak [MPa]: 4.5, Opseg temperature [°C]: -40 - 121
Bruto težina | 3.719 Kilogram |
Neto težina | 2.153 Kilogram |
Volume | 32.311 Liter |
EAN | 5702424291860 |
Bruto težina | 3.719 Kilogram |
Neto težina | 2.153 Kilogram |
Volume | 32.311 Liter |
EAN | 5702424291860 |
Ambijentalna radna temp. [°C] [maks.] | 72 °C |
Ambijentalna radna temp. [°C] [min.] | -40 °C |
Ambijentalna radna temp. [°F] [maks.] | 162 °F |
Ambijentalna radna temp. [°F] [min.] | -40 °F |
Broj cevi [komada] | 52 |
Broj dela | DF0141 |
China RoHS compliance | Yes |
Dodaci za proizvod | NO |
Dubina špulne [in] | 0.63 in |
Dubina špulne [mm] | 16 mm |
Dužina špulne [in] | 21.73 in |
Dužina špulne [mm] | 552 mm |
EU RoHS compliance | Yes with exemptions |
EU RoHS exemption clause | 6(c) |
Format pakovanja | Industrijsko pakovanje |
Grupa proizvoda | Heat exchangers |
Grupa tečnosti |
1 2 |
Identični proizvod | 021U0083 |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
Količina po formatu pakovanja | 32 pc |
Korak zubaca [mm] | 1.1 mm |
Maks. radni pritisak [bar] | 45 bar |
Maks. radni pritisak [psig] | 653 psig |
Materijal nosača za montažu | ALUMINIJUM |
Materijal priključka | Bakar |
Materijal tela | ALUMINIJUM |
Može da se servisira | NO |
Naziv datoteke odobrenja |
SA33862 CE-0062-PED-H-DMC 001-20-CHN-A ЕАЭС KZ 7100841.13.12.01130 |
Nominalni kapacitet R410A [kW] | 6.8 kW |
Nominalni kapacitet R410A [TR] | 1.93 TR |
Oblast primene |
Hlađenje Klimatizacija |
Odobrenje |
EAC UL PED |
Opseg temperature [°C] [Max] | 121 °C |
Opseg temperature [°C] [Min] | -40 °C |
Opseg temperature [°F] [maks.] | 250 °F |
Opseg temperature [°F] [min.] | -40 °F |
Oznaka tipa | D1300-C |
Product Name Description | Mikrokanalni izmenjivač toplote |
Projektni pritisak [MPa] | 4.5 MPa |
Projektni pritisak [psig] | 653 psig |
Rashladna sredstva |
R410A R134a R290 R32 R452B R454B R1234yf R404A R407C R448A R449A R452A R513A R1234ze(E) R22 R444B R449B R454A R454C R455A R513B R514A R515A R515B R600a |
Smer protoka | Sa jednim tokom |
Supstance sa REACH liste kandidata | No |
Tip | MCHE D1300-C |
Tip izlazne konekcije | LEM, ODF |
Tip ulazne konekcije | LEM, ODF |
UK RoHS compliance | Yes |
Unutrašnja zapremina [cm3] | 400 cm³ |
Unutrašnja zapremina [in3] | 24.4 in³ |
Uslovi pri nominalnom kapacitetu [IMP] |
Ambijentalna radna temp. = 95 °F Delta t = 21,6 °F Pothlađenje = 9 °F Brzina vazduha = 591 ft/min |
Uslovi pri nominalnom kapacitetu [SI] |
Ambijentalna temp. = 35 °C Delta t = 12 °C Pothlađenje = 5 °C Brzina vazduha = 3 m/s |
Veličina izlaza [in] | 5/16 in |
Veličina izlaza [mm] | 7.94 mm |
Veličina ulaza [in] | 3/8 in |
Veličina ulaza [mm] | 9.52 mm |
Visina špulne [in] | 20.35 in |
Visina špulne [mm] | 516.9 mm |
Ambijentalna radna temp. [°C] [maks.] | 72 °C |
Ambijentalna radna temp. [°C] [min.] | -40 °C |
Ambijentalna radna temp. [°F] [maks.] | 162 °F |
Ambijentalna radna temp. [°F] [min.] | -40 °F |
Broj cevi [komada] | 52 |
Broj dela | DF0141 |
China RoHS compliance | Yes |
Dodaci za proizvod | NO |
Dubina špulne [in] | 0.63 in |
Dubina špulne [mm] | 16 mm |
Dužina špulne [in] | 21.73 in |
Dužina špulne [mm] | 552 mm |
EU RoHS compliance | Yes with exemptions |
EU RoHS exemption clause | 6(c) |
Format pakovanja | Industrijsko pakovanje |
Grupa proizvoda | Heat exchangers |
Grupa tečnosti |
1 2 |
Identični proizvod | 021U0083 |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
Količina po formatu pakovanja | 32 pc |
Korak zubaca [mm] | 1.1 mm |
Maks. radni pritisak [bar] | 45 bar |
Maks. radni pritisak [psig] | 653 psig |
Materijal nosača za montažu | ALUMINIJUM |
Materijal priključka | Bakar |
Materijal tela | ALUMINIJUM |
Može da se servisira | NO |
Naziv datoteke odobrenja |
SA33862 CE-0062-PED-H-DMC 001-20-CHN-A ЕАЭС KZ 7100841.13.12.01130 |
Nominalni kapacitet R410A [kW] | 6.8 kW |
Nominalni kapacitet R410A [TR] | 1.93 TR |
Oblast primene |
Hlađenje Klimatizacija |
Odobrenje |
EAC UL PED |
Opseg temperature [°C] [Max] | 121 °C |
Opseg temperature [°C] [Min] | -40 °C |
Opseg temperature [°F] [maks.] | 250 °F |
Opseg temperature [°F] [min.] | -40 °F |
Oznaka tipa | D1300-C |
Product Name Description | Mikrokanalni izmenjivač toplote |
Projektni pritisak [MPa] | 4.5 MPa |
Projektni pritisak [psig] | 653 psig |
Rashladna sredstva |
R410A R134a R290 R32 R452B R454B R1234yf R404A R407C R448A R449A R452A R513A R1234ze(E) R22 R444B R449B R454A R454C R455A R513B R514A R515A R515B R600a |
Smer protoka | Sa jednim tokom |
Supstance sa REACH liste kandidata | No |
Tip | MCHE D1300-C |
Tip izlazne konekcije | LEM, ODF |
Tip ulazne konekcije | LEM, ODF |
UK RoHS compliance | Yes |
Unutrašnja zapremina [cm3] | 400 cm³ |
Unutrašnja zapremina [in3] | 24.4 in³ |
Uslovi pri nominalnom kapacitetu [IMP] |
Ambijentalna radna temp. = 95 °F Delta t = 21,6 °F Pothlađenje = 9 °F Brzina vazduha = 591 ft/min |
Uslovi pri nominalnom kapacitetu [SI] |
Ambijentalna temp. = 35 °C Delta t = 12 °C Pothlađenje = 5 °C Brzina vazduha = 3 m/s |
Veličina izlaza [in] | 5/16 in |
Veličina izlaza [mm] | 7.94 mm |
Veličina ulaza [in] | 3/8 in |
Veličina ulaza [mm] | 9.52 mm |
Visina špulne [in] | 20.35 in |
Visina špulne [mm] | 516.9 mm |