Mikropločasti izmenjivač toplote, MPHE C22L-E, Broj ploča: 42

021H7935

Maks. radni pritisak [bar]: 45, Čiler, Funkcija: Isparivač, Materijal za lemljenje: Tvrdo lemljenje bakrom

Detalji o proizvodu

Bruto težina 2.976 Kilogram
Neto težina 2.66 Kilogram
Zapremina 7.232 Liter
EAN 5702424258795

 

Application Čiler
Br. modela 22
Broj ploča 42
China RoHS compliance Yes
Contain batteries No
EU RoHS compliance Yes
EU RoHS exemption clause No
Format pakovanja Jedno pakovanje
Funkcija Isparivač
Funkcijska napomena Null
Grupa proizvoda Heat exchangers
In scope of WEEE No
Kategorija Art. 4, par. 3
Količina po formatu pakovanja 1 pc
Maks. radni pritisak [bar] 45 bar
Maks. radni pritisak [psi] 653 psi
Materijal ploče AISI 316L
Materijal za lemljenje Tvrdo lemljenje bakrom
Naziv proizvoda Mikropločasti izmenjivač toplote
Oprema Zakivak
Opseg veličine kon. Q1 G1/2
Opseg veličine kon. Q2 G1/2
Opseg veličine kon. Q3 3/8 in
Opseg veličine kon. Q4 5/8 in
Opseg veličine kon. Q5 Null
Opseg veličine kon. Q6 Null
Oznaka tipa C22L-E
Plate material no. AISI 316L
Projektni opseg temperature [°C] [maks.] 200 °C
Projektniopseg temperature [°C] [min.] -196 °C
Projektniopseg temperature [°F] [maks.] 320 °F
Projektniopseg temperature [°F] [min.] -390 °F
Rashladna sredstva R134a
R22
R404A
R407C
R410A
R444B
R448A
R449A
R450A
R452B
R454B
R455A
R513A
R1233zd(E)
R290
R1234yf
R245fa
R454C
R507A
R515B
R1234ze
R454A
Supstance sa REACH liste kandidata No
Tip MPHE C22L-E
Tip kon. H1 G Eksterna navojna konekcija
Tip kon. H2 G Eksterna navojna konekcija
Tip kon. H3 Null
Tip kon. H4 Null
Tip kon. H5 Null
Tip kon. H6 Null
Tip kon. Q1 G Interna navojna konekcija
Tip kon. Q2 G Interna navojna konekcija
Tip kon. Q3 Konekcija lemljenjem
Tip kon. Q4 Konekcija lemljenjem
Tip kon. Q5 Null
Tip kon. Q6 Null
U.S. EPA label For installations using U.S. EPA restricted refrigerants, this product may be used for servicing existing equipment only.
UL evaluated Yes
Veličina kon. H1 Null
Veličina kon. H2 G3/4
Veličina kon. H3 Null
Veličina kon. H4 Null
Veličina kon. H5 Null
Veličina kon. H6 Null
Šablon ploče M

Accessories

Rezervnih delova

Replacement

Replacement

Replacement

Services

Software

Software and firmware to extend functionality