Prikaži više
MPHE C22 / H22

Shows 4 product(s)

021H4822

Mikropločasti izmenjivač toplote, MPHE C22L-E, Broj ploča: 30

Maks. radni pritisak [bar]: 45, Čiler, Funkcija: Isparivač, Materijal za lemljenje: Tvrdo lemljenje bakrom

021H7872

Mikropločasti izmenjivač toplote, MPHE C22-E, Broj ploča: 40

Maks. radni pritisak [bar]: 30, Čiler, Funkcija: Isparivač, Materijal za lemljenje: Tvrdo lemljenje bakrom

021H7921

Mikropločasti izmenjivač toplote, MPHE C22-E, Broj ploča: 26

Maks. radni pritisak [bar]: 30, Čiler, Funkcija: Isparivač, Materijal za lemljenje: Tvrdo lemljenje bakrom

021H7935

Mikropločasti izmenjivač toplote, MPHE C22L-E, Broj ploča: 42

Maks. radni pritisak [bar]: 45, Čiler, Funkcija: Isparivač, Materijal za lemljenje: Tvrdo lemljenje bakrom