Mikropločasti izmenjivači toplote

Shows 326 product(s)

021H0023

Mikropločasti izmenjivač toplote, MPHE H62-E, Broj ploča: 30

Maks. radni pritisak [bar]: 30, Funkcija: Isparivač, Materijal za lemljenje: Tvrdo lemljenje bakrom

021H0105

Mikropločasti izmenjivač toplote, MPHE H62L-C, Broj ploča: 30

Maks. radni pritisak [bar]: 48, Funkcija: Kondenzator, Materijal za lemljenje: Tvrdo lemljenje bakrom

021H0107

Mikropločasti izmenjivač toplote, MPHE H62L-C, Broj ploča: 50

Maks. radni pritisak [bar]: 48, Funkcija: Kondenzator, Materijal za lemljenje: Tvrdo lemljenje bakrom

021H0373

Mikropločasti izmenjivač toplote, MPHE H62L-CX, Broj ploča: 20

Maks. radni pritisak [bar]: 48, Funkcija: Kondenzator, Materijal za lemljenje: Tvrdo lemljenje bakrom

021H0374

Mikropločasti izmenjivač toplote, MPHE H62L-CX, Broj ploča: 26

Maks. radni pritisak [bar]: 48, Funkcija: Kondenzator, Materijal za lemljenje: Tvrdo lemljenje bakrom

021H0375

Mikropločasti izmenjivač toplote, MPHE H62L-CX, Broj ploča: 30

Maks. radni pritisak [bar]: 48, Funkcija: Kondenzator, Materijal za lemljenje: Tvrdo lemljenje bakrom

021H0376

Mikropločasti izmenjivač toplote, MPHE H62L-CX, Broj ploča: 36

Maks. radni pritisak [bar]: 48, Funkcija: Kondenzator, Materijal za lemljenje: Tvrdo lemljenje bakrom

021H0377

Mikropločasti izmenjivač toplote, MPHE H62L-CX, Broj ploča: 40

Maks. radni pritisak [bar]: 48, Funkcija: Kondenzator, Materijal za lemljenje: Tvrdo lemljenje bakrom

021H0378

Mikropločasti izmenjivač toplote, MPHE H62L-CX, Broj ploča: 46

Maks. radni pritisak [bar]: 48, Funkcija: Kondenzator, Materijal za lemljenje: Tvrdo lemljenje bakrom

021H0379

Mikropločasti izmenjivač toplote, MPHE H62L-CX, Broj ploča: 50

Maks. radni pritisak [bar]: 48, Funkcija: Kondenzator, Materijal za lemljenje: Tvrdo lemljenje bakrom

Prikaži: