Mikropločasti izmenjivač toplote, MPHE H62L-CX, Broj ploča: 70

021H0381

Maks. radni pritisak [bar]: 48.0, Funkcija: Kondenzator, Materijal za lemljenje: Tvrdo lemljenje bakrom

Detalji o proizvodu

Bruto težina 13.568 Kilogram
Neto težina 12.6 Kilogram
Zapremina 16.766 Liter
EAN 5702424274788

 

Application Heat pump
Br. modela 62
Broj ploča 70
China RoHS compliance Yes
EU RoHS compliance Yes
EU RoHS exemption clause No
Format pakovanja Jedno pakovanje
Funkcija Kondenzator
Funkcijska napomena Null
Grupa proizvoda Heat exchangers
In scope of WEEE No
In scope of WEEE and contain batteries No
Kategorija II
Količina po formatu pakovanja 1 pc
Maks. radni pritisak [bar] 48 bar
Maks. radni pritisak [psi] 696 psi
Materijal ploče AISI 316L
Materijal za lemljenje Tvrdo lemljenje bakrom
Naziv proizvoda Mikropločasti izmenjivač toplote
Odobrenje EAC
PED
KRAIA
RoHS
UA
UKCA
Oprema Zakivak
Opseg veličine kon. Q1 G1"1/4"-1"1/8"
Opseg veličine kon. Q2 G1"1/4"-1"1/8"
Opseg veličine kon. Q3 5/8 in
Opseg veličine kon. Q4 1"1/8 in
Opseg veličine kon. Q5 Null
Opseg veličine kon. Q6 Null
Oznaka tipa H62L-CX
Plate material no. AISI 316L
Projektni opseg temperature [°C] [maks.] 200 °C
Projektni opseg temperature [°C] [min.] -196 °C
Projektni opseg temperature [°F] [maks.] 320 °F
Projektni opseg temperature [°F] [min.] -390 °F
Rashladna sredstva R1233zd(E)
R1234yf
R134a
R22
R245fa
R404A
R407C
R290
R410A
R444B
R448A
R449A
R450A
R452B
R454B
R454C
R455A
R507A
R513A
R515B
R1234ze
R454A
Supstance sa REACH liste kandidata No
Tip MPHE H62L-CX
Tip kon. H1 Null
Tip kon. H2 Null
Tip kon. H3 Null
Tip kon. H4 Null
Tip kon. H5 Null
Tip kon. H6 Null
Tip kon. Q1 G Eksterna navojna konekcija
Tip kon. Q2 G Eksterna navojna konekcija
Tip kon. Q3 Konekcija lemljenjem
Tip kon. Q4 Konekcija lemljenjem
Tip kon. Q5 Null
Tip kon. Q6 Null
UK RoHS compliance Yes
UK RoHS exemption clause No
Veličina kon. H1 Null
Veličina kon. H2 Null
Veličina kon. H3 Null
Veličina kon. H4 Null
Veličina kon. H5 Null
Veličina kon. H6 Null
Šablon ploče X

Accessories

Rezervnih delova

Replacement

Replacement

Replacement

Services

Software

Software and firmware to extend functionality