Tvrdo lemljeni pločasti izmenjivač toplote, BPHE B3-020, Broj ploča: 30

021B0853

Maks. radni pritisak [bar]: 30.0, Univerzalni, Materijal za lemljenje: Tvrdo lemljenje bakrom

Detalji o proizvodu

Bruto težina 2.654 Kilogram
Neto težina 2.5 Kilogram
Zapremina 5.896 Liter
EAN 5702424284022

 

Application Univerzalni
Br. modela 020
Broj ploča 30
China RoHS compliance Yes
EU RoHS compliance Yes
EU RoHS exemption clause No
Format pakovanja Jedno pakovanje
Funkcija Null
Funkcijska napomena Null
Grupa proizvoda Heat exchangers
In scope of WEEE No
In scope of WEEE and contain batteries No
Kategorija Art. 4, par. 3
Količina po formatu pakovanja 1 pc
Maks. radni pritisak [bar] 30 bar
Maks. radni pritisak [psi] 435 psi
Materijal ploče AISI 304
Materijal za lemljenje Tvrdo lemljenje bakrom
Naziv proizvoda Tvrdo lemljeni pločasti izmenjivač toplote
Odobrenje EAC
UL
AS
CRN
KRAIA
PED
RoHS
UA
UKCA
Oprema Null
Opseg veličine kon. Q1 7/8 in
Opseg veličine kon. Q2 7/8 in
Opseg veličine kon. Q3 7/8 in
Opseg veličine kon. Q4 7/8 in
Opseg veličine kon. Q5 Null
Opseg veličine kon. Q6 Null
Oznaka tipa B3-020
Plate material no. AISI 304
Projektni opseg temperature [°C] [maks.] 200 °C
Projektni opseg temperature [°C] [min.] -196 °C
Projektni opseg temperature [°F] [maks.] 320 °F
Projektni opseg temperature [°F] [min.] -390 °F
Rashladna sredstva R1233zd(E)
R1234yf
R134a
R22
R245fa
R404A
R407C
R444B
R448A
R449A
R450A
R454C
R455A
R507A
R513A
R515B
R1234ze
R454A
Supstance sa REACH liste kandidata No
Tip BPHE B3-020
Tip kon. H1 Null
Tip kon. H2 Null
Tip kon. H3 Null
Tip kon. H4 Null
Tip kon. H5 Null
Tip kon. H6 Null
Tip kon. Q1 Konekcija lemljenjem
Tip kon. Q2 Konekcija lemljenjem
Tip kon. Q3 Konekcija lemljenjem
Tip kon. Q4 Konekcija lemljenjem
Tip kon. Q5 Null
Tip kon. Q6 Null
U.S. EPA label For installations using U.S. EPA restricted refrigerants, this product may be used for servicing existing equipment only.
UK RoHS compliance Yes
UK RoHS exemption clause No
UL evaluated Yes
Veličina kon. H1 Null
Veličina kon. H2 Null
Veličina kon. H3 Null
Veličina kon. H4 Null
Veličina kon. H5 Null
Veličina kon. H6 Null
Šablon ploče H

Accessories

Rezervnih delova

Replacement

Replacement

Replacement

Services

Software

Software and firmware to extend functionality