Tvrdo lemljeni pločasti izmenjivač toplote, Broj ploča: 14, BPHE B3-012

021B0191

Materijal za lemljenje: Tvrdo lemljenje bakrom, Maks. radni pritisak [bar]: 30.0, Opseg veličine kon. Q1: R3/4, Opseg veličine kon. Q2: R3/4, Opseg veličine kon. Q3: R1/2, Opseg veličine kon. Q4: R1/2

Detalji o proizvodu

Bruto težina 1.37 Kg
Neto težina 1.22 Kg
Volume 9.45 Liter
EAN 5702424284534

 

Application Univerzalni
Br. modela 012
Broj ploča 14
China RoHS compliance Yes
EU RoHS compliance Yes
EU RoHS exemption clause No
Format pakovanja Jedno pakovanje
Funkcija Null
Funkcijska napomena Null
Grupa proizvoda Heat exchangers
In scope of WEEE No
In scope of WEEE and contain batteries No
Količina po formatu pakovanja 1 pc
Maks. radni pritisak [bar] 30 bar
Maks. radni pritisak [psi] 435 psi
Materijal ploče AISI 304
Materijal za lemljenje Tvrdo lemljenje bakrom
Odobrenje EAC
UL
AS
CRN
KRAIA
RoHS
UA
Oprema Null
Opseg veličine kon. Q1 R3/4
Opseg veličine kon. Q2 R3/4
Opseg veličine kon. Q3 R1/2
Opseg veličine kon. Q4 R1/2
Opseg veličine kon. Q5 Null
Opseg veličine kon. Q6 Null
Oznaka tipa B3-012
Plate material no. AISI 304
Product Name Description Tvrdo lemljeni pločasti izmenjivač toplote
Projektni opseg temperature [°C] [maks.] 200 °C
Projektni opseg temperature [°C] [min.] -196 °C
Projektni opseg temperature [°F] [maks.] 320 °F
Projektni opseg temperature [°F] [min.] -390 °F
Rashladna sredstva R1233zd(E)
R1234yf
R134a
R22
R245fa
R404A
R407C
R444B
R448A
R449A
R450A
R454C
R455A
R507A
R513A
R515B
R1234ze
R454A
Supstance sa REACH liste kandidata No
Tip BPHE B3-012
Tip kon. H1 Null
Tip kon. H2 Null
Tip kon. H3 Null
Tip kon. H4 Null
Tip kon. H5 Null
Tip kon. H6 Null
Tip kon. Q1 R Eksterna navojna konekcija
Tip kon. Q2 R Eksterna navojna konekcija
Tip kon. Q3 R Eksterna navojna konekcija
Tip kon. Q4 R Eksterna navojna konekcija
Tip kon. Q5 Null
Tip kon. Q6 Null
UK RoHS compliance Yes
UK RoHS exemption clause No
Veličina kon. H1 Null
Veličina kon. H2 Null
Veličina kon. H3 Null
Veličina kon. H4 Null
Veličina kon. H5 Null
Veličina kon. H6 Null
Šablon ploče H

Accessories

Rezervnih delova

Replacement

Replacement

Replacement

Services

Software

Software and firmware to extend functionality