China RoHS compliance |
Out of scope |
Cv vrednost [gal/min] |
1.8 gal/min |
EN13463-3 procena izvora palj. |
Yes |
EU RoHS compliance |
Yes with exemptions |
EU RoHS exemption clause |
6(c) |
Format pakovanja |
Industrijsko pakovanje |
Grupa proizvoda |
Check valves |
Grupa tečnosti |
1 2 |
Identični proizvod |
020B1015 |
In scope of WEEE and contain batteries |
No |
Indikator smera protoka |
Na nalepnici proizvoda |
Kategorija |
Art. 4, par. 3 |
Količina po formatu pakovanja |
88 pc |
Kompatibilnost maziva |
Primene bez ulja |
Konstrukcija |
Klip |
Kv vrednost [m³/h] |
1.56 m³/h |
Maks. radni pritisak [bar] |
49 bar |
Maks. radni pritisak [psig] |
710 psig |
Materijal priključka |
Bakar |
Materijal tela |
Mesing |
Min. pad pritiska [bar] |
0.07 bar |
Min. pad pritiska [psi] |
1 psi |
MinODP [bar] |
0.04 bar |
MinODP [psi] |
0.58 psi |
Naziv datoteke UL odobrenja |
VENTIL ZA RASHLADNO SREDSTVO 53R0 |
Nominalni kapacitet kond., vreli gas [IMP] |
tcond=86 °F tdisc=176 °F tevap=14 °F thotgas=140 °F tsub=9 °F |
Nominalni kapacitet kond., tečni vod [IMP] |
tcond=86 °F tevap=14 °F tsub=9 °F |
Nominalni kapacitet kond., tečni vod. [SI] |
tcond=30 °C tevap=-10 °C tsub=5K |
Nominalni kapacitet kond., vreli gas [SI] |
tcond=30 °C tdisc=80 °C tevap=-10 °C thotgas=60 °C tsub=5K |
Odobrenje |
NA LISTI C UL U SAD EAC |
Opseg temperature [°C] [Max] |
155 °C |
Opseg temperature [°C] [Min] |
-50 °C |
Opseg temperature [°F] [maks.] |
311 °F |
Opseg temperature [°F] [min.] |
-58 °F |
Product Name Description |
Nepovratni ventil |
Rashladna sredstva |
R1233zd(E) R1234yf R1234ze(E) R1270 R134a R170 R22/R407C R290 R32 R404A/R507A R407A R407F R407H R410A R448A R449A R449B R450A R452A R452B R454A R454B R454C R455A R513A R515B R516A R600 R600a |
Rashladna sredstva bez ulja |
R1234ze(E) R134a R513A R515B R516A |
Rashladna sredstva sa UL odobrenjem |
R1233zd(E) R1234yf R1234ze(E) R1270 R134a R170 R22 R290 R32 R404A R407A R407C R407F R407H R410A R448A R449A R449B R450A R452A R452B R454A R454B R454C R455A R507A R513A R515B R516A R600 R600a |
Smer |
Ravni |
Smer protoka |
Sa jednim tokom |
Tip |
NRV 10s |
Tip izlazne konekcije |
LEM, ODF |
Tip ulazne konekcije |
LEM, ODF |
UK RoHS compliance |
Out of scope |
Veličina izlaza [mm] |
10 mm |
Veličina ulaza [mm] |
10 mm |