Nepovratni ventil, NRVS 15

020-2032

Maks. radni pritisak [bar]: 28.0, Opseg temperature [°C]: -50 - 140

Detalji o proizvodu

Bruto težina 0.08 Kilogram
Neto težina 0.08 Kilogram
Zapremina 0.066 Liter
EAN 5702422186502

 

China RoHS compliance Out of scope
EU RoHS compliance Out of scope
Format pakovanja Višestruko pakovanje
Grupa proizvoda Check valves
Grupa tečnosti 1
In scope of WEEE and contain batteries No
Kategorija Art. 3, par. 3
Količina po formatu pakovanja 12 pc
Komentari 97003
Korišćeno za proizvod EVRA 10 -15
EVRAT 10 - 15
Maks. radni pritisak [bar] 28 bar
Maks. radni pritisak [psig] 406 psig
Naziv proizvoda Nepovratni ventil
Opis proizvoda Nepovratni ventil
Opseg temperature [°C] [Max] 140 °C
Opseg temperature [°C] [Min] -50 °C
Opseg temperature [°F] [maks.] 284 °F
Opseg temperature [°F] [min.] -58 °F
Rashladna sredstva R134a
R22
R401A
R402A
R404A
R407A
R407B
R407C
R407F
R409A
R410A
R421A
R502
R717
R507A
Supstance sa REACH liste kandidata No
Tip NRVS 15
UK RoHS compliance Out of scope

Accessories

Rezervnih delova

Replacement

Replacement

Replacement

Services

Software

Software and firmware to extend functionality