Nepovratni ventil, NRVA

020-2024

Korišćeno za proizvod: NRVA 40-50, Opis proizvoda: Telo nepovratnog ventila, Dodatne informacije: Bez prirubnice

Detalji o proizvodu

Bruto težina 1.906 Kilogram
Neto težina 1.78 Kilogram
Zapremina 2.822 Liter
EAN 5702422024996

 

CE evaluated Yes
China RoHS compliance Out of scope
Cv vrednost [gal/min] 51.04 gal/min
Dodatne informacije Bez prirubnice
EU RoHS compliance Out of scope
Format pakovanja Višestruko pakovanje
Grupa proizvoda Check valves
Grupa tečnosti 1
2
In scope of WEEE and contain batteries No
Kategorija II
Količina po formatu pakovanja 4 pc
Komentari WITHOUT FLANGE
Korišćeno za proizvod NRVA 40-50
Kv vrednost [m³/h] 44 m³/h
Maks. radni pritisak [bar] 40 bar
Maks. radni pritisak [psig] 580 psig
Naziv proizvoda Nepovratni ventil
Odobrenje CE
EAC
UKCA
Opis proizvoda Telo nepovratnog ventila
Opseg temperature [°C] [Max] 140 °C
Opseg temperature [°C] [Min] -50 °C
Opseg temperature [°F] [maks.] 284 °F
Opseg temperature [°F] [min.] -58 °F
Rashladna sredstva R1233zd(E)
R1234yf
R1234ze(E)
R125
R134a
R152a
R22
R227ea
R236fa
R245fa
R32
R401A
R402A
R404A
R407A
R407B
R407C
R407F
R407H
R409A
R410A
R413A
R417A
R421A
R422A
R422B
R422D
R438A
R442A
R444B
R447A
R447B
R448A
R449A
R449B
R450A
R452A
R452B
R454A
R454B
R454C
R455A
R463A
R502
R507A
R512A
R513A
R513B
R515A
R515B
R516A
R717
SCIP dosije br. 003a1d2e-c9cb-476a-a567-837ffbab450a
Smer Ravni
Supstance sa REACH liste kandidata Lead (CAS no. 7439-92-1)
Tip NRVA
UK RoHS compliance Out of scope

Accessories

Rezervnih delova

Replacement

Replacement

Replacement

Services

Software

Software and firmware to extend functionality