Dodaj garanciju
Proizvod je dodan u korpu
020-2001 je dodato u korpu
Izaberite garanciju sa liste u nastavku da biste je primenili na svom pogonu. Ne zaboravite da možete da izaberete samo jednu garanciju, a ako imate više pogona, ista garancija će biti povezana sa svakim pogonom. Imajte na umu da nećete moći da promenite količinu pogona nakon prilaganja garancije.
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
Nepovratni ventil, NRVA 20
- Photos :
- Drawing :
- Videos :
Nepovratni ventil, NRVA 20
020-2001
Standard priključka: EN 10220, Tip priključka: Sučeoni var, Veličina konekcije [mm]: 20, Maks. radni pritisak [bar]: 40.0