Nepovratni ventil, NRVA 15

020-2000

Standard priključka: EN 10220, Tip priključka: Sučeoni var, Veličina konekcije [mm]: 15, Maks. radni pritisak [bar]: 40.0

Detalji o proizvodu

Bruto težina 1.034 Kilogram
Neto težina 0.988 Kilogram
Zapremina 0.819 Liter
EAN 5702422032472

 

China RoHS compliance Out of scope
Cv vrednost [gal/min] 6 gal/min
EU RoHS compliance Yes with exemptions
EU RoHS exemption clause 6(a)
Format pakovanja Višestruko pakovanje
Grupa proizvoda Check valves
Grupa tečnosti 1
In scope of WEEE and contain batteries No
Kategorija Art. 3, par. 3
Količina po formatu pakovanja 12 pc
Kv vrednost [m³/h] 5 m³/h
Maks. radni pritisak [bar] 40 bar
Maks. radni pritisak [psig] 580 psig
Naziv proizvoda Nepovratni ventil
Opis proizvoda Nepovratni ventil
Opseg temperature [°C] [Max] 140 °C
Opseg temperature [°C] [Min] -50 °C
Opseg temperature [°F] [maks.] 284 °F
Opseg temperature [°F] [min.] -58 °F
Rashladna sredstva R134a
R22
R401A
R402A
R404A
R407A
R407B
R407C
R407F
R409A
R410A
R421A
R502
R717
R507A
R1233zd(E)
R1234yf
R1234ze(E)
R125
R152a
R227ea
R236fa
R245fa
R32
R407H
R413A
R417A
R422A
R422B
R422D
R438A
R442A
R444B
R447A
R447B
R448A
R449A
R449B
R450A
R452A
R452B
R454A
R454B
R454C
R455A
R463A
R512A
R513A
R513B
R515A
R515B
R516A
SCIP dosije br. 003a1d2e-c9cb-476a-a567-837ffbab450a
Standard priključka EN 10220
Supstance sa REACH liste kandidata Lead (CAS no. 7439-92-1)
Tip NRVA 15
Tip priključka Sučeoni var
UK RoHS compliance Out of scope
Veličina konekcije [mm] 15 mm
Veličina priključka (in) 1/2 in

Accessories

Rezervnih delova

Replacement

Replacement

Replacement

Services

Software

Software and firmware to extend functionality