Magnetic coils, BE110CS

018F7923

Electrical connection: DIN Spade, Supply voltage [V] AC: 110, Enclosure rating IP: IP20

Detalji o proizvodu

Bruto težina 0.34 Kilogram
Neto težina 0.315 Kilogram
Zapremina 0.313 Liter
EAN 5702428170840

 

Ambient temperature range [°F] 120 °F
Boja Blue
Boja Plava
Description Coil BE110CS 110V 50/60Hz Box
Dodaci za proizvod Dodaci špulne za solenoid
EEE category 5 small equipment (any external dimension 50 cm)
Električna konekcija Pljosnati DIN
Električni konektor 3 x viljuška
Format pakovanja Višestruko pakovanje
Frekvencija [Hz] 50/60 Hz
Grupa proizvoda Accessories
In scope of WEEE Yes
In scope of WEEE and contain batteries No
Isporučeni delovi Kapa
Klasa izolacije namotaja Klasa H do IEC 85
Količina po formatu pakovanja 50 pc
Konekcija špulne Pljosnati DIN + poklopac
Može da se servisira NO
Napon napajanja 50 Hz maks. [V] 110 V
Napon napajanja 60 Hz maks. [V] 110 V
Napon napajanja [V] AC 110 V
Naziv programa delova EV210B
EV212B
EV220B 15 - 50
EV220B 6 - 22
EV220B 65 - 100
EV222B
EV224B
EV227B
EV250B
EV251B
Naziv proizvoda iz SCIP dosijea Solenoid coils
Nazivna vrednost izdržljivosti Neprekidno
Nazivna vrednost kućišta IP IP20
Odobrenje LLC CDC TYSK
LLC CDC TYSK
Opis proizvoda Magnetic coils
Opseg ambijentalne temperature [°C] 50 °C
Oznaka tipa BE110CS
Potrošnja na 50 Hz [VA] 28 VA
Potrošnja na 60 Hz [VA] 22 VA
Potrošnja [W] 50 Hz 15 W
Potrošnja [W] 60 Hz 13 W
Pričvršćivanje špulne Sa žabicom
Rel. vlažnost [% RH] [min.] 0 %
Rel. vlažnost, uslovi Bez kondenzacije
SCIP dosije br. 23785618-b379-4da7-a913-ecd40c8fae6d
Standard električne konekcije EN175301-803
Standard konstrukcije špulne VDE 0580
Supstance sa REACH liste kandidata Lead (CAS no. 7439-92-1)
Tip Magnetic coil
Usklađenost EN 60730-1
Veličina aktuatora [mm] 13.5 mm
Veličina električne konekcije 6.3 mm x 0.8 mm

Accessories

Rezervnih delova

Replacement

Replacement

Replacement

Services

Software

Software and firmware to extend functionality