Solenoid coil, BF115CS, Cable, 1.00 m, Supply voltage [V] AC: 115, Multi pack
018F6260
Electrical connection: Cable, Supply voltage [V] AC: 115, Frequency [Hz]: 60 Hz, Enclosure rating IP: IP67
Electrical connection: Cable, Supply voltage [V] AC: 115, Frequency [Hz]: 60 Hz, Enclosure rating IP: IP67
Bruto težina | 0.336 Kg |
Neto težina | 0.297 Kg |
Volume | 0.859 Liter |
EAN | 5702428024891 |
Bruto težina | 0.336 Kg |
Neto težina | 0.297 Kg |
Volume | 0.859 Liter |
EAN | 5702428024891 |
Boja | Plava |
Broj rezervnog dela | 018F6260 |
China RoHS compliance | Out of scope |
Dodaci za proizvod | Dodaci špulne za solenoid |
Dužina kabla [in] | 40 in |
Dužina kabla [m] | 1 m |
Električna konekcija | Kabl |
Električni konektor | Trožilni kabl |
EU RoHS compliance | Out of scope |
Format pakovanja | Višestruko pakovanje |
Frekvencija [Hz] | 60 Hz |
Grupa proizvoda | Solenoid valves |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
Klasa izolacije namotaja | Klasa H do IEC 85 |
Količina po formatu pakovanja | 24 pc |
Konekcija špulne | Kabl |
Može da se servisira | NO |
Napon napajanja 50 Hz maks. [V] | 100 V |
Napon napajanja 60 Hz maks. [V] | 115 V |
Napon napajanja [V] AC | 115 V |
Naziv programa delova |
EV210B EV212B EV220B 15 - 50 EV220B 6 - 22 EV220B 65 - 100 EV222B EV224B EV227B EV250B EV251B |
Naziv proizvoda iz SCIP dosijea | Solenoid coils |
Nazivna vrednost izdržljivosti | Neprekidno |
Nazivna vrednost kućišta IP | IP67 |
Odobrenje | LLC CDC TYSK |
Opseg ambijentalne temperature [°C] [Max] | 80 °C |
Opseg ambijentalne temperature [°C] [Min] | -40 °C |
Opseg ambijentalne temperature [°F] [maks.] | 175 °F |
Opseg ambijentalne temperature [°F] [min.] | -40 °F |
Oznaka tipa | BF115CS |
Potrošnja na 50 Hz [VA] | 19 VA |
Potrošnja na 60 Hz [VA] | 22 VA |
Potrošnja [W] 50 Hz | 11 W |
Potrošnja [W] 60 Hz | 13 W |
Površina provodnika [mm2] | 3 x 0.75 mm2 |
Prečnik kabla [mm] | 6.6 mm |
Pričvršćivanje špulne | Sa žabicom |
Product Name Description | Solenoid coil |
Rel. vlažnost [% RH] [maks.] | 100 % |
Rel. vlažnost [% RH] [min.] | 0 % |
SCIP dosije br. | 23785618-b379-4da7-a913-ecd40c8fae6d |
Standard konstrukcije špulne | VDE 0580 |
Supstance sa REACH liste kandidata | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
Tip | BF115CS |
UK RoHS compliance | Out of scope |
Usklađenost | EN 60730-1 |
Veličina aktuatora | 13.5 mm |
Boja | Plava |
Broj rezervnog dela | 018F6260 |
China RoHS compliance | Out of scope |
Dodaci za proizvod | Dodaci špulne za solenoid |
Dužina kabla [in] | 40 in |
Dužina kabla [m] | 1 m |
Električna konekcija | Kabl |
Električni konektor | Trožilni kabl |
EU RoHS compliance | Out of scope |
Format pakovanja | Višestruko pakovanje |
Frekvencija [Hz] | 60 Hz |
Grupa proizvoda | Solenoid valves |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
Klasa izolacije namotaja | Klasa H do IEC 85 |
Količina po formatu pakovanja | 24 pc |
Konekcija špulne | Kabl |
Može da se servisira | NO |
Napon napajanja 50 Hz maks. [V] | 100 V |
Napon napajanja 60 Hz maks. [V] | 115 V |
Napon napajanja [V] AC | 115 V |
Naziv programa delova |
EV210B EV212B EV220B 15 - 50 EV220B 6 - 22 EV220B 65 - 100 EV222B EV224B EV227B EV250B EV251B |
Naziv proizvoda iz SCIP dosijea | Solenoid coils |
Nazivna vrednost izdržljivosti | Neprekidno |
Nazivna vrednost kućišta IP | IP67 |
Odobrenje | LLC CDC TYSK |
Opseg ambijentalne temperature [°C] [Max] | 80 °C |
Opseg ambijentalne temperature [°C] [Min] | -40 °C |
Opseg ambijentalne temperature [°F] [maks.] | 175 °F |
Opseg ambijentalne temperature [°F] [min.] | -40 °F |
Oznaka tipa | BF115CS |
Potrošnja na 50 Hz [VA] | 19 VA |
Potrošnja na 60 Hz [VA] | 22 VA |
Potrošnja [W] 50 Hz | 11 W |
Potrošnja [W] 60 Hz | 13 W |
Površina provodnika [mm2] | 3 x 0.75 mm2 |
Prečnik kabla [mm] | 6.6 mm |
Pričvršćivanje špulne | Sa žabicom |
Product Name Description | Solenoid coil |
Rel. vlažnost [% RH] [maks.] | 100 % |
Rel. vlažnost [% RH] [min.] | 0 % |
SCIP dosije br. | 23785618-b379-4da7-a913-ecd40c8fae6d |
Standard konstrukcije špulne | VDE 0580 |
Supstance sa REACH liste kandidata | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
Tip | BF115CS |
UK RoHS compliance | Out of scope |
Usklađenost | EN 60730-1 |
Veličina aktuatora | 13.5 mm |