China RoHS compliance |
Yes |
Deo dužine kapilarne cevi [in] |
78 3/4 in |
Diferencija pri podešavanju maks. opsega [°C] [maks.] |
5 °C |
Diferencija pri podešavanju maks. opsega [°C] [min.] |
2 °C |
Diferencija pri podešavanju min. opsega [°C] [maks.] |
4.5 °C |
Diferencija pri podešavanju min. opsega [°C] [min.] |
1.8 °C |
Diferencijalni kontakt [°C] [maks.] |
2 °C |
Diferencijalni kontakt [°C] [min.] |
1.8 °C |
Dodaci za proizvod |
Dodaci za prekidače |
Dužina kapilarne cevi [mm] |
2000 mm |
Električna konekcija |
Navojni ulaz kabla |
EN 60947 električna svojstva |
Izolacija: 400 V Stepen zagađenja: 3 Nominalni napon impulsa: 4 kV Zaštita od kratkog spoja, osigurač: 10 A |
EN 60947 svojstva ožičenja |
Fleksibilno, sa spojnicama: 0,2-1,5 mm2 Fleksibilno, bez spojnica: 0,2-2,5 mm2 Čvrsto/sa nitima: 0,2-2,5 mm2 |
EU RoHS compliance |
Yes |
EU RoHS exemption clause |
No |
Format pakovanja |
Višestruko pakovanje |
Funkcija kontakta |
SPDT (neutralna zona) |
Funkcija resetovanja |
Automatski |
Grupa proizvoda |
Switches and thermostats |
In scope of WEEE and contain batteries |
No |
Količina po formatu pakovanja |
9 pc |
Maks. neutralna zona [°C] |
5 °C |
Maks. temperatura senzora [°C] |
240 °C |
Maks. temperatura senzora [°F] |
464 °F |
Može da se servisira |
Kontaktni sistemi |
Muško/ženska električna kon. |
Ženski |
Nazivna vrednost kontakta |
AC15=3 A, 400 V AC1=10 A, 400 V AC3=4 A, 400 V DC13=12 W, 220 V LR=28 A, 400 V |
Nazivna vrednost kućišta IP |
IP66 |
Odobrenje |
CCC CE EAC LLC CDC EURO-TYSK LVD PZH RMRS RoHS RoHS Kina TYSK UKCA |
Opis proizvoda |
Termostat |
Opseg ambijentalne temperature [°C] [Max] |
70 °C |
Opseg ambijentalne temperature [°C] [Min] |
-50 °C |
Opseg ambijentalne temperature [°F] [maks.] |
158 °F |
Opseg ambijentalne temperature [°F] [min.] |
-58 °F |
Opseg temperature [°C] [Max] |
45 °C |
Opseg temperature [°C] [Min] |
15 °C |
Opseg temperature [°F] [maks.] |
113 °F |
Opseg temperature [°F] [min.] |
59 °F |
Product Name Description |
Termostat |
SCIP dosije br. |
c4c20ce6-4a07-4caa-9394-1e7d8b13ffec |
Standard električne konekcije |
DIN 40430 |
Standard električne spec. |
EN 60947-4/-5 |
Supstance sa REACH liste kandidata |
Lead (CAS no. 7439-92-1) |
Tip |
RT140L |
Tip diferencijala |
Podesivo |
Tip punjenja |
Apsorpcija |
UK RoHS compliance |
Yes |
Veličina električne konekcije |
2xPg 13.5 |
Veličina senzora (Ø x D) [in] |
1 x 3 1/2 in |
Veličina senzora (Ø x D) [mm] |
25 x 90 mm |
Vrsta senzora |
Daljinski kanalski senzor |