Nivoregler, RT281A

017D004666

Nazivna vrednost kućišta IP: IP66, Maks. radni pritisak [bar]: 22.0

Detalji o proizvodu

Bruto težina 2.12 Kilogram
Neto težina 1.842 Kilogram
Zapremina 5.087 Liter
EAN 5702428042734

 

CE evaluated Yes
China RoHS compliance Yes
Deo dužine kapilarne cevi [in] 118 1/8 in
Dodaci za proizvod Generički dodaci
Dodaci za prekidače
Dužina kapilarne cevi [mm] 3000 mm
Električna konekcija Navojni ulaz kabla
EN 60947 električna svojstva Izolacija: 400 V
Stepen zagađenja: 3
Nominalni napon impulsa: 4 kV
Zaštita od kratkog spoja, osigurač: 10 A
EN 60947 svojstva ožičenja Fleksibilno, sa spojnicama: 0,2-1,5 mm2
Fleksibilno, bez spojnica: 0,2-2,5 mm2
Čvrsto/sa nitima: 0,2-2,5 mm2
EU RoHS compliance Yes
EU RoHS exemption clause No
Format pakovanja Višestruko pakovanje
Funkcija kontakta SPDT
Funkcija resetovanja Automatski
Grupa proizvoda Switches and thermostats
In scope of WEEE and contain batteries No
Količina po formatu pakovanja 8 pc
Maks. probni pritisak [bar] Pe 25 bar
Maks. probni pritisak [psig] 362 psig
Maks. radni pritisak [bar] 22 bar
Maks. radni pritisak [psig] 319 psig
Maks. temperatura senzora [°C] 80 °C
Maks. temperatura senzora [°F] 176 °F
Može da se servisira Kontaktni sistemi
Muški/ženski kon. za pritisak Muški
Muško/ženska električna kon. Ženski
Naziv proizvoda Nivoregler
Naziv proizvoda iz SCIP dosijea Electric control valve body(2)
Nazivna vrednost kontakta AC15=3 A, 400 V
AC1=10 A, 400 V
AC3=4 A, 400 V
DC13=12 W, 220 V
LR=28 A, 400 V
Nazivna vrednost kućišta IP IP66
Odobrenje CCC
CE
EAC
LLC CDC EURO-TYSK
LVD
PZH
RMRS
RoHS
RoHS Kina
TYSK
Opis proizvoda Nivoregler
Opseg ambijentalne temperature [°C] [Max] 70 °C
Opseg ambijentalne temperature [°C] [Min] -50 °C
Opseg ambijentalne temperature [°F] [maks.] 158 °F
Opseg ambijentalne temperature [°F] [min.] -58 °F
Opseg temperature [°C] [Max] 20 °C
Opseg temperature [°C] [Min] -30 °C
Opseg temperature [°F] [maks.] 70 °F
Opseg temperature [°F] [min.] -20 °F
SCIP dosije br. d64be145-2cb1-4f9e-b131-1e4b19976626
Standard električne konekcije DIN 40430
Standard električne spec. EN 60947-4/-5
Standard konekcije za pritisak ISO 228-1
Supstance sa REACH liste kandidata Lead (CAS no. 7439-92-1)
Tip RT281A
Tip konekcije za pritisak G
UK RoHS compliance Yes
Veličina električne konekcije 2xPg 13.5
Veličina konekcije za pritisak 3/8
Vreme otpuštanja releja [s] 0 s
Vrsta senzora Element za očitavanje toplote

Accessories

Rezervnih delova

Replacement

Replacement

Replacement

Services

Software

Software and firmware to extend functionality