Dodaj garanciju
Proizvod je dodan u korpu
017-524666 je dodato u korpu
Izaberite garanciju sa liste u nastavku da biste je primenili na svom pogonu. Ne zaboravite da možete da izaberete samo jednu garanciju, a ako imate više pogona, ista garancija će biti povezana sa svakim pogonom. Imajte na umu da nećete moći da promenite količinu pogona nakon prilaganja garancije.
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
Presostat, RT1
- Photos :
- Drawing :
- Videos :
Presostat, RT1
017-524666
null: -0.80 - 5.00, Diferencijal [bar]: 0.50, Funkcija kontakta: SPDT, Funkcija resetovanja: Ručni min., Tip konekcije za pritisak: Pertlovanje, Veličina konekcije za pritisak: 1/4, Muški/ženski kon. za pritisak: Muški, Nazivna vrednost kućišta IP: IP54, Maks. radni pritisak [bar]: 22.0