Dodaj garanciju
Proizvod je dodan u korpu
017-524066 je dodato u korpu
Izaberite garanciju sa liste u nastavku da biste je primenili na svom pogonu. Ne zaboravite da možete da izaberete samo jednu garanciju, a ako imate više pogona, ista garancija će biti povezana sa svakim pogonom. Imajte na umu da nećete moći da promenite količinu pogona nakon prilaganja garancije.
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
Presostat, RT200
- Photos :
- Drawing :
- Videos :
Presostat, RT200
017-524066
null: 0.20 - 6.00, Diferencijal [bar]: 0.25 - 1.20, Funkcija kontakta: SPDT, Funkcija resetovanja: Automatski, Tip konekcije za pritisak: G, Veličina konekcije za pritisak: 3/8, Muški/ženski kon. za pritisak: Muški, Nazivna vrednost kućišta IP: IP66, Maks. radni pritisak [bar]: 22.0