Presostat, RT112E

017-518566

null: 0.10 - 1.10, Diferencijal [bar]: 0.07 - 0.16, Funkcija kontakta: SPDT zlatni, Funkcija resetovanja: Automatski, Tip konekcije za pritisak: G, Veličina konekcije za pritisak: 3/8, Muški/ženski kon. za pritisak: Muški, Nazivna vrednost kućišta IP: IP66, Maks. radni pritisak [bar]: 7.0

Detalji o proizvodu

Bruto težina 1.208 Kilogram
Neto težina 1.064 Kilogram
Zapremina 2.685 Liter
EAN 5702423245253

 

ATEX prodajni tekst -20Cta+65C
II 2G Ex ia IIC T6...T1 Gb
CE evaluated Yes
China RoHS compliance Yes
Diferencijal [bar] [maks.] 0.16 bar
Diferencijal [bar] [min.] 0.07 bar
Diferencijal [psi] [maks.] 2.3 psi
Diferencijal [psi] [min.] 1 psi
Dodaci za proizvod Dodaci za prekidače
Električna konekcija Navojni ulaz kabla
Element za očitavanje pritiska Mehovi
EN 60947 električna svojstva Izolacija: 400 V
Stepen zagađenja: 3
Nominalni napon impulsa: 4 kV
Zaštita od kratkog spoja, osigurač: 10 A
EN 60947 svojstva ožičenja Fleksibilno, sa spojnicama: 0,2-1,5 mm2
Fleksibilno, bez spojnica: 0,2-2,5 mm2
Čvrsto/sa nitima: 0,2-2,5 mm2
EU RoHS compliance Out of scope
Format pakovanja Višestruko pakovanje
Funkcija kontakta SPDT zlatni
Funkcija resetovanja Automatski
Grupa proizvoda Switches and thermostats
In scope of WEEE and contain batteries No
Količina po formatu pakovanja 15 pc
Maks. probni pritisak [bar] Pe 8 bar
Maks. probni pritisak [psig] 116 psig
Maks. radni pritisak [bar] 7 bar
Maks. radni pritisak [psig] 100 psig
Može da se servisira Kontaktni sistemi
Muški/ženski kon. za pritisak Muški
Muško/ženska električna kon. Ženski
Naziv proizvoda Presostat
Nazivna vrednost kontakta Ci=0.5 nF
Ii=0.5 A
Li=0.2 uH
Pi=1 W
Ui=29 V
Nazivna vrednost kućišta IP IP66
Odobrenje ATEX - Cat. 2 - Zone 1
CCC
CE
EAC
LLC CDC EURO-TYSK
PZH
RMRS
RoHS
RoHS Kina
TYSK
Opis proizvoda Presostat
Opseg ambijentalne temperature [°C] [Max] 65 °C
Opseg ambijentalne temperature [°C] [Min] -20 °C
Opseg ambijentalne temperature [°F] [maks.] 149 °F
Opseg ambijentalne temperature [°F] [min.] -4 °F
Opseg regulacije [bar] Pe [maks.] 1.1 bar
Opseg regulacije [bar] Pe [min.] 0.1 bar
Opseg regulacije [psig] Pe [maks.] 16 psig
Opseg regulacije [psig] Pe [min.] 1.5 psig
SCIP dosije br. 54f3e4b2-77e8-4825-a1c1-c3d5ba584171
Standard električne konekcije DIN 40430
Standard električne spec. EN 60947-4/-5
Standard konekcije za pritisak ISO 228-1
Supstance sa REACH liste kandidata Lead (CAS no. 7439-92-1)
Tip RT112E
Tip konekcije za pritisak G
UK RoHS compliance Out of scope
Veličina električne konekcije 2xPg 13.5
Veličina konekcije za pritisak 3/8

Accessories

Rezervnih delova

Replacement

Replacement

Replacement

Services

Software

Software and firmware to extend functionality