Presostat, RT19B

017-518266

null: 5.00 - 25.00, Diferencijal [bar]: 1.00, Funkcija kontakta: SPDT, Funkcija resetovanja: Ručni maks., Tip konekcije za pritisak: G, Veličina konekcije za pritisak: 1/2, Muški/ženski kon. za pritisak: Muški, Nazivna vrednost kućišta IP: IP54, Maks. radni pritisak [bar]: 42.0

Detalji o proizvodu

Bruto težina 1.146 Kilogram
Neto težina 1.047 Kilogram
Zapremina 2.685 Liter
EAN 5702428043007

 

CE evaluated Yes
China RoHS compliance Yes
Contact rating @ 250K cycles AC15=1 A, 400 V
AC1=10 A, 400 V
AC3=2 A, 400 V
DC13=12 W, 220 V
LR=14 A, 400 V
Diferencijal [bar] 1 bar
Diferencijal [psi] 14.5 psi
Dodaci za proizvod Dodaci za prekidače
EEE category 5 small equipment (any external dimension 50 cm)
Električna konekcija Navojni ulaz kabla
Element za očitavanje pritiska Mehovi
EN 60947 električna svojstva Izolacija: 400 V
Stepen zagađenja: 3
Nominalni napon impulsa: 4 kV
Zaštita od kratkog spoja, osigurač: 10 A
EN 60947 svojstva ožičenja Fleksibilno, sa spojnicama: 0,2-1,5 mm2
Fleksibilno, bez spojnica: 0,2-2,5 mm2
Čvrsto/sa nitima: 0,2-2,5 mm2
EU RoHS compliance Out of scope
Format pakovanja Višestruko pakovanje
Funkcija kontakta SPDT
Funkcija resetovanja Ručni maks.
Grupa proizvoda Switches and thermostats
Grupa tečnosti 1
In scope of WEEE Yes
In scope of WEEE and contain batteries No
Kategorija IV
Količina po formatu pakovanja 15 pc
Maks. probni pritisak [bar] Pe 47 bar
Maks. probni pritisak [psig] 682 psig
Maks. radni pritisak [bar] 42 bar
Maks. radni pritisak [psig] 610 psig
Može da se servisira Kontaktni sistemi
Muški/ženski kon. za pritisak Muški
Muško/ženska električna kon. Ženski
Naziv proizvoda Presostat
Nazivna vrednost kontakta AC15=3 A, 400 V
AC1=10 A, 400 V
AC3=4 A, 400 V
DC13=12 W, 220 V
LR=28 A, 400 V
Nazivna vrednost kućišta IP IP54
Odobrenje CCC
CE
EAC
GL
LLC CDC EURO-TYSK
LVD
PED
PZH
RMRS
RoHS
RoHS Kina
TYSK
Opis proizvoda Presostat
Opseg ambijentalne temperature [°C] [Max] 70 °C
Opseg ambijentalne temperature [°C] [Min] -40 °C
Opseg ambijentalne temperature [°F] [maks.] 158 °F
Opseg ambijentalne temperature [°F] [min.] -40 °F
Opseg regulacije [bar] Pe [maks.] 25 bar
Opseg regulacije [bar] Pe [min.] 5 bar
Opseg regulacije [psig] Pe [maks.] 362.6 psig
Opseg regulacije [psig] Pe [min.] 72.5 psig
Pritisak pucanja [bar] 63 bar
SCIP dosije br. 54f3e4b2-77e8-4825-a1c1-c3d5ba584171
Standard električne konekcije DIN 40430
Standard električne spec. EN 60947-4/-5
Standard konekcije za pritisak ISO 228-1
Supstance sa REACH liste kandidata Lead (CAS no. 7439-92-1)
Tip RT19B
Tip konekcije za pritisak G
UK RoHS compliance Out of scope
Veličina električne konekcije 2xPg 13.5
Veličina konekcije za pritisak 1/2

Accessories

Rezervnih delova

Replacement

Replacement

Replacement

Services

Software

Software and firmware to extend functionality