Termostat, RT107
017-514166
Opseg temperature [°C]: 70 - 150, Funkcija resetovanja: Ručni maks., Funkcija kontakta: SPDT, Vrsta senzora: Daljinska ampula, Dužina kapilarne cevi [mm]: 5000, Nazivna vrednost kućišta IP: IP54
Opseg temperature [°C]: 70 - 150, Funkcija resetovanja: Ručni maks., Funkcija kontakta: SPDT, Vrsta senzora: Daljinska ampula, Dužina kapilarne cevi [mm]: 5000, Nazivna vrednost kućišta IP: IP54
Bruto težina | 1.104 Kilogram |
Neto težina | 0.992 Kilogram |
Volume | 2.696 Liter |
EAN | 5702423120338 |
Bruto težina | 1.104 Kilogram |
Neto težina | 0.992 Kilogram |
Volume | 2.696 Liter |
EAN | 5702423120338 |
China RoHS compliance | Yes |
Deo dužine kapilarne cevi [in] | 196 7/8 in |
Diferencija pri podešavanju maks. opsega [°C] | 1.8 °C |
Diferencija pri podešavanju min. opsega [°C] | 6 °C |
Dodaci za proizvod | Dodaci za prekidače |
Dužina kapilarne cevi [mm] | 5000 mm |
Električna konekcija | Navojni ulaz kabla |
EN 60947 električna svojstva |
Izolacija: 400 V Stepen zagađenja: 3 Nominalni napon impulsa: 4 kV Zaštita od kratkog spoja, osigurač: 10 A |
EN 60947 svojstva ožičenja |
Fleksibilno, sa spojnicama: 0,2-1,5 mm2 Fleksibilno, bez spojnica: 0,2-2,5 mm2 Čvrsto/sa nitima: 0,2-2,5 mm2 |
EU RoHS compliance | Yes |
EU RoHS exemption clause | No |
Format pakovanja | Višestruko pakovanje |
Funkcija kontakta | SPDT |
Funkcija resetovanja | Ručni maks. |
Grupa proizvoda | Switches and thermostats |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
Količina po formatu pakovanja | 15 pc |
Maks. temperatura senzora [°C] | 215 °C |
Maks. temperatura senzora [°F] | 419 °F |
Može da se servisira | Kontaktni sistemi |
Muško/ženska električna kon. | Ženski |
Nazivna vrednost kontakta |
AC15=3 A, 400 V AC1=10 A, 400 V AC3=4 A, 400 V DC13=12 W, 220 V LR=28 A, 400 V |
Nazivna vrednost kućišta IP | IP54 |
Odobrenje |
CCC CE CMIM DNV EAC GL KR LLC CDC EURO-TYSK LR LVD NKK PZH RMRS RoHS RoHS Kina TYSK UKCA |
Opis proizvoda | Termostat |
Opseg ambijentalne temperature [°C] [Max] | 70 °C |
Opseg ambijentalne temperature [°C] [Min] | -50 °C |
Opseg ambijentalne temperature [°F] [maks.] | 158 °F |
Opseg ambijentalne temperature [°F] [min.] | -58 °F |
Opseg temperature [°C] [Max] | 150 °C |
Opseg temperature [°C] [Min] | 70 °C |
Opseg temperature [°F] [maks.] | 302 °F |
Opseg temperature [°F] [min.] | 158 °F |
Product Name Description | Termostat |
SCIP dosije br. | c4c20ce6-4a07-4caa-9394-1e7d8b13ffec |
Standard električne konekcije | DIN 40430 |
Standard električne spec. | EN 60947-4/-5 |
Supstance sa REACH liste kandidata | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
Tip | RT107 |
Tip diferencijala | Fiksno |
Tip punjenja | Delimičan |
UK RoHS compliance | Yes |
Veličina električne konekcije | 2xPg 13.5 |
Veličina senzora (Ø x D) [in] | 3/8 x 4 1/4 in |
Veličina senzora (Ø x D) [mm] | 9.5 x 110 mm |
Vrsta senzora | Daljinska ampula |
China RoHS compliance | Yes |
Deo dužine kapilarne cevi [in] | 196 7/8 in |
Diferencija pri podešavanju maks. opsega [°C] | 1.8 °C |
Diferencija pri podešavanju min. opsega [°C] | 6 °C |
Dodaci za proizvod | Dodaci za prekidače |
Dužina kapilarne cevi [mm] | 5000 mm |
Električna konekcija | Navojni ulaz kabla |
EN 60947 električna svojstva |
Izolacija: 400 V Stepen zagađenja: 3 Nominalni napon impulsa: 4 kV Zaštita od kratkog spoja, osigurač: 10 A |
EN 60947 svojstva ožičenja |
Fleksibilno, sa spojnicama: 0,2-1,5 mm2 Fleksibilno, bez spojnica: 0,2-2,5 mm2 Čvrsto/sa nitima: 0,2-2,5 mm2 |
EU RoHS compliance | Yes |
EU RoHS exemption clause | No |
Format pakovanja | Višestruko pakovanje |
Funkcija kontakta | SPDT |
Funkcija resetovanja | Ručni maks. |
Grupa proizvoda | Switches and thermostats |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
Količina po formatu pakovanja | 15 pc |
Maks. temperatura senzora [°C] | 215 °C |
Maks. temperatura senzora [°F] | 419 °F |
Može da se servisira | Kontaktni sistemi |
Muško/ženska električna kon. | Ženski |
Nazivna vrednost kontakta |
AC15=3 A, 400 V AC1=10 A, 400 V AC3=4 A, 400 V DC13=12 W, 220 V LR=28 A, 400 V |
Nazivna vrednost kućišta IP | IP54 |
Odobrenje |
CCC CE CMIM DNV EAC GL KR LLC CDC EURO-TYSK LR LVD NKK PZH RMRS RoHS RoHS Kina TYSK UKCA |
Opis proizvoda | Termostat |
Opseg ambijentalne temperature [°C] [Max] | 70 °C |
Opseg ambijentalne temperature [°C] [Min] | -50 °C |
Opseg ambijentalne temperature [°F] [maks.] | 158 °F |
Opseg ambijentalne temperature [°F] [min.] | -58 °F |
Opseg temperature [°C] [Max] | 150 °C |
Opseg temperature [°C] [Min] | 70 °C |
Opseg temperature [°F] [maks.] | 302 °F |
Opseg temperature [°F] [min.] | 158 °F |
Product Name Description | Termostat |
SCIP dosije br. | c4c20ce6-4a07-4caa-9394-1e7d8b13ffec |
Standard električne konekcije | DIN 40430 |
Standard električne spec. | EN 60947-4/-5 |
Supstance sa REACH liste kandidata | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
Tip | RT107 |
Tip diferencijala | Fiksno |
Tip punjenja | Delimičan |
UK RoHS compliance | Yes |
Veličina električne konekcije | 2xPg 13.5 |
Veličina senzora (Ø x D) [in] | 3/8 x 4 1/4 in |
Veličina senzora (Ø x D) [mm] | 9.5 x 110 mm |
Vrsta senzora | Daljinska ampula |