Presostat, RT1A

017-500266

null: -0.80 - 5.00, Diferencijal [bar]: 0.50 - 0.65, Funkcija kontakta: SPDT, Funkcija resetovanja: Ručni min., Tip konekcije za pritisak: G, Veličina konekcije za pritisak: 3/8, Muški/ženski kon. za pritisak: Muški, Nazivna vrednost kućišta IP: IP66, Maks. radni pritisak [bar]: 22.0

Detalji o proizvodu

Bruto težina 0.926 Kilogram
Neto težina 0.816 Kilogram
Zapremina 2.685 Liter
EAN 5702428003124

 

CE evaluated Yes
China RoHS compliance Yes
Diferencijal [bar] [maks.] 0.65 bar
Diferencijal [bar] [min.] 0.5 bar
Diferencijal [psi] [maks.] 9.4 psi
Diferencijal [psi] [min.] 7.3 psi
Dodaci za proizvod Dodaci za prekidače
EEE category 5 small equipment (any external dimension 50 cm)
Električna konekcija Navojni ulaz kabla
Element za očitavanje pritiska Mehovi
EN 60947 električna svojstva Izolacija: 400 V
Stepen zagađenja: 3
Nominalni napon impulsa: 4 kV
Zaštita od kratkog spoja, osigurač: 10 A
EN 60947 svojstva ožičenja Fleksibilno, sa spojnicama: 0,2-1,5 mm2
Fleksibilno, bez spojnica: 0,2-2,5 mm2
Čvrsto/sa nitima: 0,2-2,5 mm2
EU RoHS compliance Yes
EU RoHS exemption clause No
Format pakovanja Višestruko pakovanje
Funkcija kontakta SPDT
Funkcija resetovanja Ručni min.
Grupa proizvoda Switches and thermostats
In scope of WEEE Yes
In scope of WEEE and contain batteries No
Količina po formatu pakovanja 15 pc
Maks. probni pritisak [bar] Pe 25 bar
Maks. probni pritisak [psig] 363 psig
Maks. radni pritisak [bar] 22 bar
Maks. radni pritisak [psig] 320 psig
Može da se servisira Kontaktni sistemi
Muški/ženski kon. za pritisak Muški
Muško/ženska električna kon. Ženski
Napomene za konekciju pritiska Zavarena cevna spojnica d 6,5/D 10 mm
Naziv proizvoda Presostat
Nazivna vrednost kontakta AC15=3 A, 400 V
AC1=10 A, 400 V
AC3=4 A, 400 V
DC13=12 W, 220 V
LR=28 A, 400 V
Nazivna vrednost kućišta IP IP66
Odobrenje CCC
CE
EAC
LLC CDC EURO-TYSK
LVD
NKK
PZH
RINA
RMRS
RoHS
RoHS Kina
TYSK
Opis proizvoda Presostat
Opseg ambijentalne temperature [°C] [Max] 70 °C
Opseg ambijentalne temperature [°C] [Min] -50 °C
Opseg ambijentalne temperature [°F] [maks.] 158 °F
Opseg ambijentalne temperature [°F] [min.] -58 °F
Opseg regulacije 23.6 inHg - 72.5 psig
Opseg regulacije [bar] Pe [maks.] 5 bar
Opseg regulacije [bar] Pe [min.] -0.8 bar
Pritisak pucanja [bar] 88 bar
Rashladna sredstva R11
R12
R123
R124
R134a
R22
R404A
R407A
R407C
R407F
R407H
R422B
R422D
R438A
R507C
R717
Rashladna sredstva sa UL odobrenjem R11
R12
R123
R124
R134a
R22
R404A
R407A
R407C
R407F
R407H
R422B
R422D
R438A
R507C
SCIP dosije br. 54f3e4b2-77e8-4825-a1c1-c3d5ba584171
Standard električne konekcije DIN 40430
Standard električne spec. EN 60947-4/-5
Standard konekcije za pritisak ISO 228-1
Supstance sa REACH liste kandidata Lead (CAS no. 7439-92-1)
Tip RT1A
Tip konekcije za pritisak G
UK RoHS compliance Yes
Veličina električne konekcije 2xPg 13.5
Veličina konekcije za pritisak 3/8

Accessories

Rezervnih delova

Replacement

Replacement

Replacement

Services

Software

Software and firmware to extend functionality