China RoHS compliance |
Yes |
Contact rating @ 250K cycles |
AC15=1 A, 400 V AC1=10 A, 400 V AC3=2 A, 400 V DC13=12 W, 220 V LR=14 A, 400 V |
Diferencijal [bar] |
1.2 bar |
Diferencijal [psi] |
17.4 psi |
Dodaci za proizvod |
Dodaci za prekidače |
EEE category |
5 small equipment (any external dimension 50 cm) |
Električna konekcija |
Navojni ulaz kabla |
Element za očitavanje pritiska |
Mehovi |
EN 60947 električna svojstva |
Izolacija: 400 V Stepen zagađenja: 3 Nominalni napon impulsa: 4 kV Zaštita od kratkog spoja, osigurač: 10 A |
EN 60947 svojstva ožičenja |
Fleksibilno, sa spojnicama: 0,2-1,5 mm2 Fleksibilno, bez spojnica: 0,2-2,5 mm2 Čvrsto/sa nitima: 0,2-2,5 mm2 |
EU RoHS compliance |
Out of scope |
Format pakovanja |
Industrijsko pakovanje |
Funkcija kontakta |
SPDT |
Funkcija resetovanja |
Automatski |
Grupa proizvoda |
Switches and thermostats |
Grupa tečnosti |
1 |
Identični proizvod |
017-518166 |
In scope of WEEE |
Yes |
In scope of WEEE and contain batteries |
No |
Kategorija |
IV |
Količina po formatu pakovanja |
12 pc |
Maks. probni pritisak [bar] Pe |
47 bar |
Maks. probni pritisak [psig] |
682 psig |
Maks. radni pritisak [bar] |
42 bar |
Maks. radni pritisak [psig] |
610 psig |
Može da se servisira |
Kontaktni sistemi |
Muški/ženski kon. za pritisak |
Muški |
Muško/ženska električna kon. |
Ženski |
Nazivna vrednost kontakta |
AC15=3 A, 400 V AC1=10 A, 400 V AC3=4 A, 400 V DC13=12 W, 220 V LR=28 A, 400 V |
Nazivna vrednost kućišta IP |
IP66 |
Odobrenje |
CCC CE EAC GL LLC CDC EURO-TYSK LVD PED PZH RMRS RoHS RoHS Kina TYSK UKCA |
Opis proizvoda |
Presostat |
Opseg ambijentalne temperature [°C] [Max] |
70 °C |
Opseg ambijentalne temperature [°C] [Min] |
-40 °C |
Opseg ambijentalne temperature [°F] [maks.] |
158 °F |
Opseg ambijentalne temperature [°F] [min.] |
-40 °F |
Opseg regulacije [bar] Pe [maks.] |
25 bar |
Opseg regulacije [bar] Pe [min.] |
5 bar |
Opseg regulacije [psig] Pe [maks.] |
362.6 psig |
Opseg regulacije [psig] Pe [min.] |
72.5 psig |
Pritisak pucanja [bar] |
63 bar |
Product Name Description |
Presostat |
SCIP dosije br. |
54f3e4b2-77e8-4825-a1c1-c3d5ba584171 |
Standard električne konekcije |
DIN 40430 |
Standard električne spec. |
EN 60947-4/-5 |
Standard konekcije za pritisak |
ISO 228-1 |
Supstance sa REACH liste kandidata |
Lead (CAS no. 7439-92-1) |
Tip |
RT19W |
Tip konekcije za pritisak |
G |
UK RoHS compliance |
Out of scope |
Veličina električne konekcije |
2xPg 13.5 |
Veličina konekcije za pritisak |
1/2 |