Danfoss Redia® senzori, Tečnost, Vrsta senzora: Ugrađeni senzor, 8 °C - 28 °C, M30x1.5

015G3330

Danfoss Redia™ thermostatic sensor for valves with M30x1.5 connection.

Detalji o proizvodu

Bruto težina 0.164 Kilogram
Neto težina 0.15 Kilogram
Zapremina 0.358 Liter
EAN 5715162436356

 

Boja Beli RAL 9016
China RoHS compliance Out of scope
Description Danfoss Redia™ thermostatic sensor for valves with M30x1.5 connection.
Dizajn senzora Danfoss Redia®
Dužina kapilarne cevi [m] [Max] 0 m
EPD available Yes
EU RoHS compliance Yes with exemptions
EU RoHS exemption clause 6(c)
Funkcija zatvaranja Ne
Grupa proizvoda Radiator Sensors
In scope of WEEE and contain batteries No
Mediji senzora Tečnost
Naziv proizvoda iz SCIP dosijea React Redia Regus M30x1.5 BIS sensor
Ograničenje temperature Da
Sadržaj kompleta Senzor
SCIP dosije br. e0f7c4f5-a2fa-4430-8a9f-67736706cc4a
Supstance sa REACH liste kandidata Lead (CAS no. 7439-92-1)
Temperatura podešavanja senzora [°C] [Max] 28 °C
Temperatura podešavanja senzora [°C] [Min] 8 °C
Tip Danfoss Redia® Sensors
Tip veze sa senzorom Metalna navrtka
Tip veze sa ventilom M30x1.5
UK RoHS compliance Out of scope
Verzija senzora Standard
Vrsta senzora Ugrađeni senzor
Zaštita od mraza Da

Accessories

Rezervnih delova

Replacement

Replacement

Replacement

Services

Software

Software and firmware to extend functionality