living dizajn (RAX), Tečnost, Vrsta senzora: Ugrađeni senzor, 8 °C - 28 °C, RA

013G6075

Koristiti kada su dizajnerski radijatori glavni izvor grejanja

Detalji o proizvodu

Bruto težina 0.131 Kilogram
Neto težina 0.119 Kilogram
Zapremina 0.278 Liter
EAN 5702420065496

 

Boja Crni RAL 9005
Contain batteries No
Description Koristiti kada su dizajnerski radijatori glavni izvor grejanja
Dizajn senzora RAX
Dužina kapilarne cevi [m] [Max] 0 m
EU RoHS compliance Yes with exemptions
EU RoHS exemption clause 6(c)
Funkcija zatvaranja Da
Grupa proizvoda Products for design radiators
Konstrukcija Termostatski senzor
Mediji senzora Tečnost
Naziv proizvoda iz SCIP dosijea RAX Sensor
Ograničenje temperature Ne
Sadržaj kompleta Senzor
SCIP dosije br. a68def54-556f-4762-ab04-dc463cfe361b
Supstance sa REACH liste kandidata Lead (CAS no. 7439-92-1)
Temperatura podešavanja senzora [°C] [Max] 28 °C
Temperatura podešavanja senzora [°C] [Min] 8 °C
Tip Living design (RAX)
Tip veze sa senzorom Allen screw
Tip veze sa ventilom RA
UNSPSC KOD 40101801
Verzija senzora RAX 6075
Vrsta senzora Ugrađeni senzor
Zaštita od mraza Da

Accessories

Rezervnih delova

Replacement

Replacement

Replacement

Services

Software

Software and firmware to extend functionality