Termostatska glava za RA ventile

Shows 14 product(s)

013G2940

RA 2000 Senzori, RA 2940, Gas, Vrsta senzora: Ugrađeni senzor, 5 °C - 26 °C, RA

Zaštita od mraza, ograničavanje i trajno podešavanje zadate vrednosti temperature, funkcija pozitivnog isključivanja

013G5128

RAS-D Senzori, Tečnost, Vrsta senzora: Ugrađeni senzor, 8 °C - 28 °C, RA

Koristiti kada su dizajnerski radijatori glavni izvor grejanja. Funkcija trajnog podešavanja i ograničenja temperature.

013G5154

RAE senzori, RAE 5154, Tečnost, Vrsta senzora: Ugrađeni senzor, 8 °C - 28 °C, RA

Zaštita od mraza, ograničavanje i trajno podešavanje zadate vrednosti temperature, funkcija pozitivnog isključivanja, beli cilindar

Prikaži: