Komplet senzora, RAE, RA-FN, RLV, DN 15, Ugaoni

013G5083

Sadrži RAE senzor, RA-FN ugaoni ventil i RLV-S ugaoni navijak.

There is a newer improved version of this product that Danfoss recommends that you investigate.
Replacement

Detalji o proizvodu

Bruto težina 0.61 Kilogram
Neto težina 0.606 Kilogram
Zapremina 0.706 Liter
EAN 5702420069609

 

Boja Beli RAL 9016
Description Sadrži RAE senzor, RA-FN ugaoni ventil i RLV-S ugaoni navijak.
Dimenzija ventila DN 15
Dizajn senzora RAE
Grupa proizvoda Sensor set
In scope of WEEE and contain batteries No
Konstrukcija Ugaoni
Mediji senzora Tečnost
RLV tip RLV
Sadržaj kompleta 3-elements
Supstance sa REACH liste kandidata Lead (CAS no. 7439-92-1)
Temperatura podešavanja senzora [°C] [Max] 28 °C
Temperatura podešavanja senzora [°C] [Min] 8 °C
Tip RAE + RA-FN + RLV
Tip pakovanja Kutija
Tip veze sa ventilom RA
Vrsta priključka Sa O-prstenom
Vrsta senzora Ugrađeni senzor
Vrsta ventila RA-FN

Accessories

Rezervnih delova

Replacement

Replacement

Replacement

Services

Software

Software and firmware to extend functionality