Radijatorski ventil, RA-FN, Fiksni kapacitet, DN 20, Ugaoni, D

013G0025

Normal flow valves without presetting

Detalji o proizvodu

Bruto težina 0.378 Kilogram
Neto težina 0.378 Kilogram
Zapremina 0.571 Liter
EAN 5702420000237

 

Aplikacija Dvocevni sistem
China RoHS compliance Out of scope
Description Normal flow valves without presetting
Dimenzija ventila DN 20
EU RoHS compliance Yes with exemptions
EU RoHS exemption clause 6(c)
Grupa proizvoda Radiator Valves
In scope of WEEE and contain batteries No
Konstrukcija Ugaoni
Kraj Niklovano
Kv-vrednost pri Xp = 0,5–2,0 K [m³/h] [Max] 1.04 m³/h
Kv-vrednost pri Xp = 0,5–2,0 K [m³/h] [Min] 0.3 m³/h
Kvs vrednosti [m³/h] 1.4 m³/h
Opseg diferencijalnog pritiska [bar] [Max] 0.6 bar
Pretpodešavanje Ne
Probni pritisak [bar] 16 bar
Radni pritisak [bar] [Max] 10 bar
Standard dimenzija D
Supstance sa REACH liste kandidata Lead (CAS no. 7439-92-1)
Temperatura razvoda [°C] [Max] 120 °C
Tip RA-FN
Tipovi priključka unutrašnji navoj
UK RoHS compliance Out of scope
Veličina izlazne veze R 3/4
Veličina ulazne veze Rp 3/4
Vrsta priključka Standard
Vrsta ventila Fiksni kapacitet

Accessories

Rezervnih delova

Replacement

Replacement

Replacement

Services

Software

Software and firmware to extend functionality