Hvatač nečistoća, bez vara, FA 15

006-0058

Materijal priključka: Čelik, Finoća tkanja [µm]: 150, Maks. radni pritisak [bar]: 28.0

Detalji o proizvodu

Bruto težina 1.812 Kilogram
Neto težina 1.702 Kilogram
Zapremina 2.105 Liter
EAN 5702422040927

 

Cv vrednost [gal/min] 3.95 gal/min
Finoća tkanja [mreža] 100 Mesh
Finoća tkanja [µm] 150 µm
Format pakovanja Višestruko pakovanje
Grupa proizvoda Strainers
Grupa tečnosti 1
In scope of WEEE and contain batteries No
Isporučeni delovi Vijci
Zaptivači
Šrafovi
Prirubnice
Kategorija Art. 3, par. 3
Količina po formatu pakovanja 10 pc
Korišćeno za komentare uz proizvod Cevna armatura
Kv vrednost [m³/h] 3.4 m³/h
Maks. probni pritisak [bar] 42 bar
Maks. probni pritisak [psig] 609 psig
Maks. radni pritisak [bar] 28 bar
Maks. radni pritisak [psig] 406 psig
Materijal priključka Čelik
Naziv proizvoda Hvatač nečistoća, bez vara
Opis proizvoda Hvatač nečistoća
Opseg temperature [°C] [Max] 140 °C
Opseg temperature [°C] [Min] -50 °C
Opseg temperature [°F] [maks.] 284 °F
Opseg temperature [°F] [min.] -58 °F
Površina hvatača nečistoće [cm2] 40 cm²
Površina hvatača nečistoće [in2] 6.2 in²
Rashladna sredstva R22
R113
R114
R1233zd(E)
R1234yf
R1234ze(E)
R125
R1336mzz(Z)
R134a
R152a
R227ea
R23
R236fa
R32
R401A
R402A
R402B
R404A
R407A
R407B
R407C
R407F
R407H
R408A
R409A
R410A
R413A
R417A
R421A
R422A
R422B
R422D
R427A
R438A
R444B
R447A
R448A
R449A
R449B
R450A
R452A
R452B
R454A
R454B
R454C
R455A
R502
R503
R507A
R513A
R717
Standard priključka ASME B 16.22
Supstance sa REACH liste kandidata No
Tip FA 15
Tip priključka Lemljenje
Veličina anker vijka M12 x 127
Veličina konekcije [mm] 16 mm
Veličina priključka (in) 5/8 in
Zapremina hvatača nečistoće [cm3] 68 cm³
Zapremina hvatača nečistoće [in3] 4.15 in³

Accessories

Rezervnih delova

Replacement

Replacement

Replacement

Services

Software

Software and firmware to extend functionality